ฝาครอบซิลิโคน ซีรีส์ LCSC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฝาครอบซิลิโคนสำหรับซีรีส์ LC
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือก 7 สี: สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีกรมท่า, สีเทาเข้มและสีเทาอ่อน
· ทำจากยางซิลิโคน
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นชิ้นส่วนภายในเพื่อป้องกันแรงกระแทกและวัตถุแปลกปลอมจากภายนอก
ฝาครอบซิลิโคนที่มีสีให้เลือกมากถึง 7 สี

สีแดง
รหัสสี: R

สีเหลือง
รหัสสี: Y

สีเขียว
รหัสสี: G

สีน้ำเงิน
รหัสสี: B

สีกรมท่า
รหัสสี: N

สีเทาเข้ม
รหัสสี: D

สีเทาอ่อน
รหัสสี: L
สีจริงอาจแตกต่างจากรูปภาพเล็กน้อย
Drawing แสดงโครงร่างและรายละเอียดจำเพาะของฝาครอบซิลิโคน ซีรีส์ LCSC

Drawing แสดงโครงร่างของฝาครอบซิลิโคน ซีรีส์ LCSC

มุมมองด้านข้าง

มุมมองด้านหลัง
| รหัสสินค้า | W | H | D | a | b | c | D | e | f | g | H | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSC115-□ | 74 | 24 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 12 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 | LC115 | 43 |
| LCSC115H-□ | 74 | 32.5 | 120 | 55.5 | 101.5 | 48.3 | 20.5 | 46 | 44.5 | 60.5 | 2 | LC115H | 50 |
| LCSC135-□ | 81 | 32 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 19 | 53 | 59 | 79 | 2.5 | LC135 | 70 |
| LCSC135H-□ | 81 | 40 | 141 | 59.5 | 118.5 | 55 | 27 | 53 | 59 | 79 | 2.5 | LC135H | 75.5 |
| LCSC165-□ | 85 | 32 | 171 | 63.5 | 148.5 | 59 | 19 | 53 | 67 | 92 | 2.5 | LC165 | 82.5 |
| LCSC165H-□ | 85 | 40 | 171 | 63.5 | 148.5 | 59 | 27 | 53 | 67 | 92 | 2.5 | LC165H | 86 |
วัสดุ: ยางซิลิโคน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กล่องขนาดกะทัดรัดจากผู้ผลิตสากล Rittal ที่สามารถใช้เป็นตู้คอนโทรล / ตู้โอเปอร์เรตสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิด