1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ซีรี่ส์ DRA

แผ่นติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ซีรี่ส์ DRA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (DRA)
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยการดึง คันโยก ด้านล่าง
[การใช้งาน]
· แผ่นติดตั้ง ใช้ติดเคสแผ่นวงจร และชิ้นส่วนบนรางปีกนก (DIN Rail) (35 มม.)

รหัสสินค้า
DRA-1
DRA-2
DRA-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 171.96

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 104490

฿ 162.06

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 103590

฿ 162.06

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104455.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีดำ H(มิลลิเมตร) 8.5 วัสดุ ไนล่อน
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) 5