1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หางปลาหุ้มฉนวนสำหรับร้อยสายไฟ 2 เส้น【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หางปลาหุ้มฉนวนสำหรับร้อยสายไฟ 2 เส้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 370.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หางปลาหุ้มฉนวนที่สามารถร้อยสายไฟได้ทั้งสายแล้วรวมกันเป็นสายเดียว
[คุณสมบัติ]
· ปลอกของหางปลามีโครงสร้างปลอกฉนวนสำหรับร้อยสายไฟติดอยู่กับสายทองแดงเคลือบดีบุก
·สามารถรวบสายไฟสองเส้นที่มีขนาดเท่ากัน (สายอ่อน) เข้าด้วยกัน
[การใช้งาน]
· ปลอกสายไฟที่สามารถเดินเป็นสายเดียว เมื่อรวมสายไฟสองเส้นเข้าด้วยกัน

รหัสสินค้า
9004750000
9004770000
9037200000
9037230000
9037240000
9037290000
9037300000
H0.5/14 ZH OR
H0.75/16 ZH W
H0.75/16D
H1.5/16 ZH R
H1.5/20 ZH R
H1.5/20D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
สี (สี) รุ่น สอดคล้องขนาด ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)
ประเภท บรรจุภัณฑ์ จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)
แขนยาว L2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด การเคลือบผิว ภายใน A (สำหรับการแทรก ลวด 2 ขดลวด )
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด การเคลือบผิว ภายใน B (สำหรับการแทรก ลวด 2 ขดลวด )
(มิลลิเมตร)
ความยาว การเคลือบผิว
(มิลลิเมตร)

฿ 370.96

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 102.26.5 x 3.62016[อื่น ๆ] สีดำH1,5/20D SW ZH SV1.55 ซีรีส์ในแต่ละถุง10012.06.53.615.0

฿ 403.95

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101.75.5 x 31718[อื่น ๆ] สีเทาH0,75/17D ZH GR SV0.755 ซีรีส์ในแต่ละถุง10010.05.53.013.0

฿ 1,856.77

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101.45 x 31420[อื่น ๆ] ส้มH0,5/14 ZH OR0.5ไม่มีกระดาษหุ้ม5008.05.03.011.0

฿ 1,855.24

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101.75.5 x 31518[สีขาว] ขาวH0,75/15 ZH W0.75ไม่มีกระดาษหุ้ม5008.05.53.011.0

฿ 1,856.77

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101.75.5 x 31618[สีขาว] ขาวH0,75/16 ZH W0.75ไม่มีกระดาษหุ้ม50010.05.53.013.0

฿ 1,838.97

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 102.26.5 x 3.61616สีแดงH1,5/16 ZH R1.5ไม่มีกระดาษหุ้ม5008.26.53.611.0

฿ 1,838.97

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 102.26.5 x 3.62016สีแดงH1,5/20 ZH R1.5ไม่มีกระดาษหุ้ม50012.06.53.615.0

฿ 1,982.32

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101.45 × 3-20[อื่น ๆ] Orange_2H0,5/14 ZH OR0.5ไม่มีกระดาษหุ้ม5008.05.03.011.0

฿ 1,982.32

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10-5.5 × 3--[อื่น ๆ] ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติH0,75/16 ZH W0.75ไม่มีกระดาษหุ้ม50010.05.53.013.0

฿ 415.22

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10-5.5 × 3--[อื่น ๆ] Grey_2H0,75/17D ZH GR SV0.755 ต่อแพ็ค10010.05.53.013.0

฿ 1,982.32

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10-6.5 × 3.6-16สีแดงH1,5/16 ZH R1.5ไม่มีกระดาษหุ้ม5008.26.53.611.0

฿ 1,982.32

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10-6.5 × 3.62016สีแดงH1,5/20 ZH R1.5ไม่มีกระดาษหุ้ม50012.06.53.615.0

฿ 415.22

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10-6.5 × 3.62016[อื่น ๆ] Black_2H1,5/20D SW ZH SV1.55 ต่อแพ็ค10012.06.53.615.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา พร้อมฝาปิด รูปทรง แขนเสื้อ Series แขนเสื้อ H
มาตรฐาน ตัวแทน CSA จำนวนสายไฟที่ใส่เข้าไป สำหรับร้อยสายไฟ 2 เส้น วัสดุ ทองแดง (เคลือบดีบุก)/โพลีโพรพีลีน
แขนเสื้อหนา S1(มิลลิเมตร) 0.15 ความ หนาของ ฉนวนกันความร้อน S2(มิลลิเมตร) 0.3 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) 105