ซีรีส์ Tak-ty HLS / HLSP / HLM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เคเบิลไทร์ที่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งรองรับการใช้งานที่มีการย้ายตำแหน่ง การต่อ และการดัดแปลงสายเคเบิลบ่อยครั้ง
[คุณสมบัติ]
· รัดสายไฟไว้อย่างนุ่มนวลเพื่อการรัดแบบชั่วคราวและมีการแยกไว้ตามสี
· ไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นซึ่งแตกต่างจากเคเบิลไทร์แบบไนลอน
· ทนต่อการสั่นสะเทือนและไม่คลายตัวง่าย
· ซีรีส์ HLS และ HLM มี 9 สี
· แบบม้วนสามารถตัดตามความยาวที่ต้องการเพื่อรองรับการใช้งานกับสายเคเบิลได้ทุกขนาดและไม่ทำให้เสียของ
· ชนิดแถบถูกรีดด้วยการเจาะเพื่อตัดเป็น 152 มม., 305 มม. หรือ 457 มม.
· ใช้กับระยะเกยที่มากกว่า 50 มม. เพื่อรักษาความต้านทานแรงดึงแบบลูปที่ระบุไว้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการรัดสายเคเบิลคุณภาพสูง เช่น สายเคเบิลสื่อสาร และสายใยแก้วนำแสงได้โดยไม่ต้องรัดแน่นจนเกินไป
คุณสมบัติ
● สามารถมัดสายแลนและสายใยแก้วนำแสงได้โดยไม่ต้องรัดแน่นจนเกินไป● เนื่องจากสามารถถอดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย จึงรองรับกับการใช้งานที่มีการย้ายตำแหน่ง การต่อขยาย และการเปลี่ยนแปลงสายเคเบิ ได้อย่างรวดรเร็ว
● ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ไม่มีการคลายตัว
● สามารถตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ รองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดสายไฟได้ทุกขนาด
การใช้งาน
● การจับยึด การมัดสายไฟ และสายเคเบิลสเปค
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 19.1 x 4.5● ความหนา (มม.): 2.5
● ความต้านทานแรงดึง (N): 222
● SPQ (ม้วน): 10
● สำหรับในอาคาร
วัสดุ
● ด้านหน้า: ไนลอน● ด้านหลัง: โพลีเอทิลีน (PE)