การประกอบชุด เทอร์มินอลบล็อค ด้วยตนเอง

แบรนด์ :
KASUGA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เทอร์มินอลบล็อค ที่สามารถประกอบได้ด้วยจำนวนขั้วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เฟรม รายละเอียดดังกล่าวอนุญาตให้เลือกได้ตามงบประมาณ

    [คุณสมบัติ]
    · ทุกรุ่นมี สติ๊กเกอร์ หน้าปกและ สติกเกอร์ แผ่นป้ายชื่อ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย สำหรับ TC300 ถึง TC600)
    · มีประเภท สกรู ยึดสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ มีประสิทธิภาพ (TC10SU)

    คุณสมบัติ

    ●ฝาครอบเทอร์มินอล และ อุปกรณ์เสริม สติ๊กเกอร์ชื่อ รวม

    การใช้งาน

    ●เป็น เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ สำหรับ เซนเซอร์ สัญญาณและ พาวเวอร์ซัพพลาย ต่างๆ

    สเปค

    ●SPQ (ชิ้น): 1
    ●จัดอันดับ:250V-20A 
    ●เทอร์มินอล สกรู M3.5 
    ●เครื่องวัดความถี่ เชิงพาณิชย์ทนต่อแรงดันไฟฟ้า:2000 V เป็นเวลา 1 นาที 
    ●แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า:4000 โวลต์ 
    ●สายไฟ รองรับการใช้งาน:0.75 ถึง 2 mm2

    วัสดุ

    ●ตัวเครื่อง หลัก:ฟีนอล 
    ●ปก:โพลีคาร์บอเนต
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
    การประกอบชุด เทอร์มินอลบล็อค ด้วยตนเอง | KASUGA | MISUMI ประเทศไทย