เทอร์มินอลบล็อคแบบรางสัมผัสเดียว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เทอร์มินอลบล็อค ซึ่งประกอบเข้ากับและนำออกจากราง IEC35 มม. ในการทำงานเดียวแบบ แบบรวม ประเภท 50 AA แม้เท่าที่ เฟรม ทำให้การติดตั้งรวดเร็วยิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ยูนิตที่มีผลิตภัณฑ์สูงถึง 50 A จะถูกรวมเข้าด้วยกันด้วยเสา 3 ตัวเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
·นอกจากนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ 20 A ประเภทที่มีเสาสามหรือสองขั้ว แบบรวม อยู่ด้วย
·สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม เฟรม 1.25 mm2 [15 A] ก็มีให้เช่นกัน
· สติ๊กเกอร์แผ่นป้ายชื่อติดตั้งอยู่บนยูนิตเทอร์มินอลแล้วช่วยลดงานในการติดตั้ง