1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่หางปลาเปลือย ทรงกลม【1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โซ่หางปลาเปลือย ทรงกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,243.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลแบบเปลือยที่ถูกจัดอยู่ในรูปทรงที่เหมือนโซ่ โดยใช้สายคาดเชื่อมต่อ การย้ำหางปลาจะสมบูรณ์เมื่อสายคาดเชื่อมต่อแยกออกจากกัน (แบบกลม)

รหัสสินค้า
CT1.25-4M
CT2-4
CT2-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)

฿ 4,625.00

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 4.36.813.922-16

฿ 4,875.00

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 4.38.516.516-14

฿ 4,243.81

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 12 วัน 5.39.51716-14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลาเปลือย รูปทรง แบบกลม มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 1500