เคเบิ้ลแกลนด์, ล็อก SC ชนิดไม่ลามไฟ SC

แบรนด์ :
SEIWA ELECTRIC

ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ที่ปิดน้ำและฝุ่น, SC ล็อค, ชนิด ความหน่วงไฟ การติดไฟ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ล็อค SC ที่ทางเข้า สายไฟ
· บรรจุภัณฑ์ กว้างปกป้องพื้นที่รอบรูยึดอย่างแน่นหนา มีคุณสมบัติ กันน้ำ และกัน ป้องกันฝุ่นละออง
· ผลิตจาก โพลีเอไมด์ ( วัสดุ ได้รับการรับรอง UL) ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม ความเป็นฉนวนไฟฟ้า สารหน่วงไฟ และความแข็งแรงเชิงกล
· เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้มี ฟังก์ชั่น กระบวนการซีล ที่เชื่อถือได้สูง การขันให้แน่นจึงทำให้ได้ผลการ กระบวนการซีล
· ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้ รองรับการใช้งาน กับสายเคเบิลหลากหลายประเภทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀3.0 ถึง 38.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 3.0 ถึง 38.0 มม.)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเข้า สายไฟ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและฝุ่นเข้า (IP67)




SC ล็อค, ชนิด ความหน่วงไฟ การติดไฟ, SCL series

SC ล็อค, ชนิด ความหน่วงไฟ การติดไฟ, SCL series (ดำ / เทา / งาช้าง)

ตัว ล็อค SC แบบ ความหน่วงไฟ การติดไฟ รุ่น SCL (ดำ/เทา/งาช้าง)

ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เบื้องต้น

วัสดุ: " ตัวเครื่อง หลัก,ฝาครอบ,และ น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ทนไฟ: 94 V-0)";"ปลอก ยาง: ความหน่วงไฟ NBR";"ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน”;/ ปลอดสารตะกั่ว.

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาด (หน่วย: มม.)

มุมมองระเบิด: น็อตล็อค / ปะเก็นยาง / ตัวเครื่อง / ปลอก ยาง / ฝาครอบ

มุมมองระเบิด: น็อตล็อค / ปะเก็นยาง / ตัวเครื่อง / ปลอก ยาง / ฝาครอบ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ SC ล็อค แบบ ความหน่วงไฟ SCL series

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ SC ล็อค แบบ ความหน่วงไฟ การติดไฟ รุ่น SCL

รหัสรุ่นรองรับการใช้งาน
สายไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
สกรู (อ้างอิง) การติดตั้ง
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
การติดตั้งสูงสุด
ความหนาของ แผ่นเพลท
ขนาด ตัวเครื่อง / ฝาครอบขนาด น็อตล็อคความหนาของ ปะเก็นยาง
สีเทาสีดำงาช้างขนาดที่ ขนาดเกลียว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก คู่ขนานขนาดเกลียว สำหรับท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังหนาสูงสุด
A
สูงสุด
B
C⌀DEFเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀Kความยาว LGHJ
CL-6ASCL-B6ASCL-C6A⌀ 3.0 ถึง 4.5G 1/4⌀1443121.511.4718.51713.21118.51751.5
CL-6BSCL-B6BSCL-C6B⌀4.5 ถึง 6.5
SCL-10ASCL-B10ASCL-C10A⌀6.5 ถึง 8.5G 3/8⌀1743525.513.211262416.711272451.5
SCL-10BSCL-B10BSCL-C10B⌀8.5 ถึง 10.5
SCL-14ASCL-B14ASCL-C14A⌀10.5 ถึง 12.5G 1/2CTG 16⌀2243727.51415.532302111333051.5
SCL-14BSCL-B14BSCL-C14B⌀12.5 ถึง 14.5
SCL-18ASCL-B18ASCL-C18A⌀14.5 ถึง 16.5G 3/4CTG 22⌀2844029.515.719.5383626.412403651.5
SCL-18BSCL-B18BSCL-C18B⌀16.5 ถึง 18.5
SCL-22ASCL-B22ASCL-C22A⌀18.5 ถึง 20.5G1CTG 28⌀3444332.516.724434133.212.5444152
SCL-22BSCL-B22BSCL-C22B⌀20.5 ถึง 22.5
30 ASCL-B30ASCL-C30A⌀22.0 ถึง 24.0G1 1/4CTG 36⌀42445.53418.131.5514841.913.5514862
SCL-30BSCL-B30BSCL-C30B⌀24.0 ถึง 27.0
SCL-30CSCL-B30CSCL-C30C⌀27.0 ถึง 30.0
SCL-38ASCL-B38ASCL-C38A⌀30.0 ถึง 32.0G1 1/2CTG 42⌀48656.542.52540615847.816615862
SCL-38BSCL-B38BSCL-C38B⌀32.0 ถึง 35.0
SCL-38CSCL-B38CSCL-C38C⌀35.0 ถึง 38.0
ST (สีเทาเท่านั้น)⌀6.5 × 4 รูG1
1/4
CTG
36
⌀42445.53418.130.8514841.913.5514862
SCL-30/6.5-5ST (สีเทาเท่านั้น)⌀6.5 × 5 รู
SCL-30/6.5-7ST (สีเทาเท่านั้น)⌀6.5 × 7 หลุม
สี มาตรฐาน ของปลอก ยาง
ปลอก ยาง A (ท้ายหมายเลข รุ่น: A)สีดำ
ปลอก ยาง B (ท้ายหมายเลข รุ่น: B)สีเทา
ปลอก ยาง C (ท้ายหมายเลข รุ่น: C)สีดำ
  • * ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ° C ถึง + 85 ° c
  • * สำหรับ SCL-14, SCL-18, SCL-22, SCL-30, SCL-38 สามารถใช้ น็อตล็อค สำหรับท่อร้อยสาย (ทำจากโลหะ) ได้
  • * มี ปลอก ยาง แบบไม่มีรูให้ด้วย
  • * รูเสียบสำหรับ ⌀6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.5 มม.)(30TM) ก็มีให้เช่นกัน
  • * เนื่องจากประเภท 4 รู 5 รู และ 7 รูมีร่อง ทำให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ลดลง
  • * เนื่องจากลักษณะของ โพลีเอไมด์ สารเติมแต่งอาจปรากฏบน พื้นผิว หรือ ผลิตภัณฑ์ นี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหาก หน้าสัมผัส กับ กระดาษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะในการเก็บรักษา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

รายการ ผลิตภัณฑ์

SCL-6 / SCL-10 / SCL-14 / SCL-18 / SCL-22 / SCL-30 / SCL-38

SCL-6 / SCL-10 / SCL-14 / SCL-18 / SCL-22 / SCL-30 / SCL-38.

ทนสารเคมี

การจัดหมวดหมู่ชื่อทางเคมีทั่วไปรุ่น
SCL
ตัวผลิตภัณฑ์
PA
ปลอก ยาง
NBR
ปะเก็นยาง
CR
ทนทาน
N/A
อนินทรีย์
เคมี
แคล
ความสัมพันธ์
กรดอ่อนกรดคาร์บอนิก10%
กรดไฮโดรไซยานิก
กรดไฮโดรเจนซัลไฟด์
กรดแก่กรดซัลฟูริก10%
กรดไฮโดรคลอริก
กรดฟอสฟอริก
กรด กระบวนการออกซิไดซ์
(ความเข้มข้นต่ำ)
กรดไนตริก10%○ ~△
กรดเปอร์คลอริก
ด่างทับทิม
กรด กระบวนการออกซิไดซ์
(ความเข้มข้นสูง)
กรดไนตริก60% × × ×
กรดเปอร์คลอริก
ด่างทับทิม
ด่างอ่อนโซเดียมไบคาร์บอเนต10%
มะนาวฝาน
น้ำแอมโมเนีย
ด่างที่แข็งแกร่งโซเดียมไฮดรอกไซด์10%
โปแตชโซดาไฟ
แบเรียมไฮดรอกไซด์
เกลือเกลือ5%
แอมโมเนียมคลอไรด์10%
โซเดียมซัลเฟต
ทนทาน
มีจำหน่าย
อนินทรีย์
เคมี
แคล
ความสัมพันธ์
กรดอินทรีย์กรดฟอร์มิก กรดอะซิติก○ ~△
*1

*1
กรดออกซาลิก
แอลกอฮอล์เมทิลแอลกอฮอล์
เอทิลแอลกอฮอล์
บิวทิลแอลกอฮอล์
อีเทอร์เมทิล เอทิล อีเทอร์△~ ×× ~△
ไดเอทิลอีเทอร์
เอทิลเซลลูโลส
คีโตนอะซิโตน × ×
เมทิลเอทิลคีโตน
เบนโซฟีโนน
เอสเตอร์เมทิลอะซิเตต × ×
เอทิลอะซิเตท
บิวทิลอะซิเตต
ไฮโดรคาร์บอน โซ่ เปิดมีเทน อีเทน โพรเพน
เอทิลีน, โพรพิลีน
เฮกเซนบิวเทน
ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกเบนซีนโทลูอีน × ×
ไซลีน
คลอรีนไฮโดรคาร์บอนคลอโรฟอร์ม × × ×
trichlorethylene
เอทิลีน ไดคลอไรด์
อื่น ๆเบนซินเบนซิน
น้ำมันเบนซินแนฟทา
น้ำมัน เคลื่อนที่ , น้ำมันก๊าด
น้ำมัน เบา น้ำมัน หนัก
น้ำมันหล่อลื่น จาระบี

หมายเหตุ

  • 1. (○): ทนต่ออุณหภูมิต่ำกว่า 40°C / (△): สึกกร่อนเล็กน้อย / (×): สึกกร่อน
  • 2. หมายเหตุ 1 สึกกร่อนด้วยกรดอะซิติกน้ำแข็งและกรดฟอร์มิก 90%
  • 3. โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนแสดงผลการทดสอบการแช่สารเคมี ในบรรยากาศก๊าซและไอน้ำ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ได้กับสารที่มีเครื่องหมาย (△)
  • 4. กรุณาสอบถามสารเคมีที่ไม่ได้ระบุไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ข้างต้น (*ประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างจากประสิทธิภาพด้านบนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าก่อนใช้งาน)

PA: โพลีเอไมด์ / PP: โพลีโพรพีลีน / ABS: เรซิ่น ABS / CR: ยางคลอโรพรีน / NBR: ยางไนไตรล์ / IIR: ยาง บิวทิล / EPT,EPDM: ยางเอทิลีนโพพิลีน / PPS: โพลีเอทิลีน ซัลไฟด์ / SR: ยางซิลิโคน

รูเสียบสำหรับ ⌀6.5 (รหัสรุ่น/ Part number: 30TM)