ซัพพอร์ตเตอร์ (ซัพพอร์ตเตอรหุ้มฉนวนแรงดันต่ำกับตัวนำ)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ลดเวลาและแรงงานที่จำเป็นสำหรับการแปรรูปฉนวนแบบแมนนวลทั่วไป
· ชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้งมีให้เลือก 2 แบบ: แบบที่หนึ่งมีน็อตที่ปลายทั้งสอง (ประเภท S/T/D) และอีกแบบหนึ่งมีน็อตและโบลท์ (ประเภท SB/TB /DB) มีหลายสเปคกับเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงแตกต่างกันสำหรับการใช้งานที่แตกต่าง
· คุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม (ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: 2.5 kV, 1 นาที) และน้ำหนักเบา
· ขนาดกะทัดรัดจะไม่รบกวนกับสกรูที่อยู่ติดกัน ฯลฯ
· ทำจากโพลีโพรพีลีน (สีดำ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฐานรอง/แผ่นรองฉนวนสำหรับอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ตู้ไฟฟ้า แผงควบคุม และแผงตัวเรียงกระแส
· เป็นอุปกรณ์เสริมหุ้มฉนวนกันไฟฟ้าสำหรับบัสบาร์และอุปกรณ์สายไฟ
· สามารถใช้เป็นฐานสำหรับการแยกสายไฟได้โดยการติดขายึดแบบแยกย่อย
บุชชิ่งฉนวนสำหรับฉนวนกันความร้อนฐานรองอุปกรณ์ที่ปลอดภัย

ตัวรองรับ (ฉนวนแรงดันไฟฟ้าต่ำไปยังตัวนำ) SB / TB / DB / SMB ชนิดภายนอก

ชนิด SB, TB ชนิด, ชนิด DB (DB-40) ไดอะแกรมมิติ

ไดอะแกรมมิติ DB (DB - 45) (DB - 50) (DB - 50 - L - 8)

ไดอะแกรมมิติ แบบ D S / T / D (D - 40)
ไดอะแกรมมิติตัวรองรับ
| รหัสรุ่น/ Part number | H | A | C × ความลึกที่มีประสิทธิผล | D × ความยาว |
|---|---|---|---|---|
| (มิลลิเมตร) | (ø) | (มิลลิเมตร) | (มม.) = L | |
| SB-20-5 | 20 | 20 | M5 × 5.5 | M5 × 11 |
| SB-20-6-L5 | 20 | 20 | M6 × 5.5 | M6 × 5 |
| SB-25 | 25 | 25 | M6 × 8 | M6 × 12 |
| SB-25-5 | 25 | 25 | M5 × 8.5 | M5 × 11 |
| SB-25-L6 | 25 | 25 | M6 × 8 | M6 × 6 |
| TB-30 | 30 | 30 | M8 × 10 | M8 × 20 |
| TB-30-6 | 30 | 30 | M6 × 8 | M6 × 13 |
| TB-35 | 35 | 35 | M8 × 10 | M8 × 20 |
| TB-35-6 | 35 | 35 | M6 × 11 | M6 × 13 |
| TB-35-L8 | 35 | 35 | M8 × 10 | M8 × 8 |
| DB-40 | 40 | 40 | M8 × 11 | M8 × 20 |
| DB-45 | 45 | 40 | M8 × 11 | M8 × 20 |
| DB-50 | 50 | 40 | M8 × 11 | M8 × 20 |
| DB-50-L8 | 50 | 40 | M8 × 11 | M8 × 8 |
| D-40 | 40 | 40 | M8 × 11 | - |
| D-45 | 45 | 40 | M8 × 11 | - |
| D-50 | 50 | 40 | M8 × 11 | - |
| S-25 | 25 | 25 | M6 × 8 | - |
| T-30 | 30 | 30 | M8 × 10 | - |
| T-35 | 35 | 35 | M8 × 10 | - |
- * สามารถเชื่อมโยงกับ SB-20-6-L5/SB-25-L6/TB-35-L8/DB-50-L8
แรงบิดขันแน่นสกรูเทอร์มินอลอุปกรณ์สายไฟ (ตาม JIS-C-8306)
| เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียวของสกรูเทอร์มินอล (มม.) | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| แรงบิดขันแน่น N · m (kgf/cm) | 1.2 (12) | 2 (20) | 2.5 (25) | 5.5 (55) |
- *ขันสกรูให้ได้ตามแรงบิดที่เหมาะสม ไม่สามารถใช้ในที่ที่มีแสงกลางแจ้ง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รูติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) (ชนิดอะลูมิเนียม ) 5. 5 x 8 รูยาว
เสริมความแข็งแรงของ พื้นผิว ติดตั้งประเภท [อะลูมิเนียม รางปีกนก (DIN Rail)]


![สลักเกลียว สีเขียว [1 ถึง 100 ชิ้น]](/operation/wysiwyg/222000170318/222000170318_jh_w06.jpg)