คีมย้ำหางปลา (P-732)

แบรนด์ :
HOZAN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สำหรับใช้กับ ปลอก หางปลา ใช้บัดกรีและ หางปลา ไม่บัดกรี ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง JIS C9711 รวม กลไก ยืนยันการ งานขึ้นรูป และเครื่องแกะสลัก แม่พิมพ์ รองรับเทอร์มินัล: 1.25 และ 2.0 ความยาวรวม: 180 มม.

    [คุณสมบัติ]
    · ความกว้างของช่องเปิดสูงสุดของมือจับ มีขนาดกะทัดรัด 110 มม. ดังนั้นจึงสามารถใช้งานด้วยมือเดียว
    · ขนาดที่ใช้งานได้: 1.25/2
    · น้ำหนัก: 270 g

    คุณสมบัติ

    ●ลดแรง ตัวจับชิ้นงาน ต้องการต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หน่วยและทำให้สามารถใช้งานได้อย่างนุ่มนวล
    ●ฟังก์ชั่น ตรวจสอบ รูปทรง ซึ่งเป็นที่ มือจับ จะไม่กลับมาจนกว่า เทอร์มินอล จะถูกจีบจนสุด

    สเปค

    ●หางปลา (mm2) สำหรับ เทอร์มินอล เปลือย: 1.25, 2
    ●SPQ (ชิ้น): 5
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
    คีมย้ำหางปลา (P-732) | HOZAN | MISUMI ประเทศไทย