1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด ตะกั่วบัดกรี (HS-380-2.5)

TOOL FOR WIRING

ขดลวด ตะกั่วบัดกรี (HS-380-2.5)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 297.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปลือก ESD ของสาย เครื่องดูดตะกั่วบัดกรี (เหมาะสำหรับใช้กับ ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ) ทำโดยใช้ วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต■ความกว้างไส้ตะเกียง:2.5 มม. ■ความยาวรวม:1.5 ม

[คุณสมบัติ]
· ESD เปลือกทำโดยใช้วัสดุชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 × 1012 Ω) (ยกเว้นหมายเลข 3734)
·มีความกว้าง 6 ไส้ตะเกียง (0.9 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.8 มม.) ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
HS-380-2.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 297.56

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปลอดสารตะกั่ว สอดคล้องกับ ความกว้างของ ขดลวด(มิลลิเมตร) 2.5 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 1500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-380-2.5 ในชุด ขดลวด ตะกั่วบัดกรี (HS-380-2.5)