SKHE ไฟ LED แกนหมุนขนาดเล็ก

แบรนด์ :
PATLITE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไฟ LED แกนหมุนที่อายุการใช้งานยาวนานและทนทาน ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกทั้งชิ้นจึงไม่ขึ้นสนิม

    [คุณสมบัติ]
    · ระบบสะท้อนแสงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับไฟหมุนประเภท LED ใช้สำหรับไฟหมุนของบริษัท Patlite LED
    · แม้ว่าไฟ LED จะให้การกระจายแสงที่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟที่ใช้กันอยู่เดิม ด้วยระบบสะท้อนแสงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษรับประกันประสิทธิภาพการกระจายแสงเทียบเท่าไฟหมุนแบบหลอดไฟ
    · ระบบสะท้อนที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถสร้างไฟแฟลชหมุนได้ไม่เพียงแต่ในทิศทางขึ้นบนและออกข้าง แต่ยังลงล่างซึ่งเป็นทิศทางที่ยากได้
    · ไฟแฟลชหมุนลงช่วยเพิ่มการมองเห็นอย่างมากหากหากติดตั้งในสถานที่ที่ต้องมองจากด้านล่าง
    · รุ่นสว่าง ประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานยาวนาน
    · ใช้ไฟ LED ความสว่างสูงพิเศษเช่นเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์และไฟสัญญาณ รับประกันความสว่างเทียบเท่าหลอดไฟ
    · นอกจากนี้หลอด LED ยังใช้พลังงานน้อยกว่าและใช้งานได้นานกว่าหลอดไฟ
    · ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานาน
    · ชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    · ใช้สารบัดกรีปลอดสารตะกั่วและไม่มีสารอันตราย
    · ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน มีความทนทานสูงกว่าเดิม และประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงขึ้น
    · ส่งเสียงหึ่งๆ อิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะที่ระดับเสียง Typ.88dB (MIN.83dB) ขณะที่ส่องแสงไฟหมุนพร้อมกัน (ที่คุณสมบัติ 1m/A /วัดโดยใช้ห้องดูดซับเสียง) (ไม่สามารถปรับระดับเสียงได้และออกจะส่งเสียงปี๊ปเป็นระยะสำหรับชนิด SKHB-A)
    สัญญาณเสียงรุ่น SKHEB ใช้งานร่วมกับทรานซิสเตอร์ NPN เพื่อเปิดขาคอลเลคเตอร์ และสามารถสั่งการโดยตรงผ่าน PLC ฯลฯ
    · หน้าสัมผัสภายนอกมีขนาด 0.5 A หรือมากกว่า สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE (สอดคล้องมาตรฐาน EN / IEC)

    คุณสมบัติ

    ● กะทัดรัด น้ำหนักเบา ป้องกันสนิม ทำจากพลาสติกทั้งชิ้นเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน

    การใช้งาน

    ● ช่วยส่งการแจ้งเตือนไปยังบริเวณโดยรอบ

    สเปค

    ● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 118 × 118 × 160
    ● ไฟเลี้ยง (V): AC100
    ● ปริมาณการกินไฟ (W): 4.0 หรือน้อยกว่า
    ● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
    ● เกรดภาชนะป้องกัน: IP23
    ● จำนวนการกะพริบ: 120 ครั้ง/นาที
    ● เครื่องหมาย CE (สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน EN/IEC) (24V เท่านั้น)

    วัสดุ

    ● ถุงมือ: เรซิ่น AS