ไฟหมุนแบบหลายชั้น LED ขนาดเล็ก

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
รายละเอียดสินค้า
ไฟสัญญาณเตือน LED ขจัดความจำเป็นในการเปลี่ยนหลอดไฟเนื่องจากหลอดไฟไหม้
[คุณสมบัติ]
· LED ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงไฟ (สีแดง × 15 ชิ้น สีเหลือง × 15 ชิ้น และสีเขียว 10 ชิ้น) ขจัดปัญหาหลอดไฟไหม้
· สามารถใช้สีในการแสดงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยสัญญาณไฟเตือนภายนอกหลายชั้น (1 ถึง 3)
· สินค้านี้รองรับโอเพ่นคอลเลคเตอร์ทรานซิสเตอร์ NPN และสามารถควบคุมด้วย PLC และอื่นๆ ได้โดยตรง (รองรับทรานซิสเตอร์ NPN เท่านั้น)
· มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
· ส่งเสียงสัญญาณเตือนเป็นระยะพร้อมกับไฟสัญญาณเตือนหมุนและไฟสัญญาณเตือนกระพริบ โดยเสียงสัญญาณเตือนสามารถลิงค์กับชั้นสีได้ตั้งแต่ 1 ชั้นไปจนถึงทุกชั้น (รุ่น KESB)
· เสียงสัญญาณเตือน···เสียงปี๊บยาวเป็นระยะ (รุ่น KESB)
สเปค ผลิตภัณฑ์
| สี | สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว |
|---|---|
| เลนส์ | เรซิ่น AS มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยมและมีความโปร่งแสง |
| ปริมาณ | ให้เสียงดังสูงสุดถึง 85 dB (ที่ 1 ม.) (ปรับระดับเสียงไม่ได้) |
| สีมาตรฐาน | ชนิด 1 ชั้นสี: สีแดง (-R), สีเหลือง (-Y), สีเขียว (-G) ชนิด 2 ชั้นสี: สีแดงและสีเหลือง (-RY), สีแดงและสีเขียว (-RG) ชนิด 3 ชั้นสี: สีแดง สีเหลือง และสีเขียว (-RYG) |
| จำนวนชั้นสี | รหัสสินค้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | การใช้พลังงาน | |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น KES | รุ่น KESB | |||
| ชนิด 1 ชั้นสี | KES-102-R | 24 V DC | 6.5W | 7.5W |
| KESB-102-R | ||||
| KES/KESB-110 | 100 V AC | 6.4W | 7.3W | |
| KES/KESB-120 | 220 V AC | |||
| ชนิด 2 ชั้นสี | KES/KESB-202 | 24 V DC | 13.0W | 13.0W |
| KES/KESB-210 | 100 V AC | 10.5W | 11.0W | |
| KES/KESB-220 | 220 V AC | |||
| ชนิด 3 ชั้นสี | KES/KESB-302 | 24 V DC | 19.5W | 19.5W |
| KES/KESB-310 | 100 V AC | 14.0W | 15.0W | |
| KES/KESB-320 | 220 V AC | |||
*ความถี่ในการกระพริบ: 100 ครั้ง/นาที
[อุปกรณ์เสริม]
รหัสสินค้าของตัวยึดสำหรับติดตั้งที่ผนัง: SZ-007
แผนภาพการต่อสายไฟ

- สีสายสำหรับเสียงสัญญาณเตือนให้ตามจำนวนชั้นสี
- มี 1 โทนเสียงสัญญาณเตือน (เสียงเตือนยาว)
- ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนการเรียงสี หรือเพิ่ม / ลดจำนวนชั้นสีได้
- KES ไม่มีสายสำหรับเสียงสัญญาณเตือน (สีเทา)
- หลังต่อสายไฟแล้ว อย่าลืมหุ้มฉนวนสายไฟที่ไม่ได้ใช้ด้วยเทปพันสายไฟ
| รหัสสินค้า | KES (KESB) |
|---|---|
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | lc ≥ 50 mA (lc ≥ 300 mA) |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | Vc ≥ 45 V |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟสำหรับสายของไฟสัญญาณเตือนหมุน | กระแสไฟสำหรับสายของเสียงสัญญาณเตือน | หน้าสัมผัสสำหรับสายไฟของไฟสัญญาณเตือนหมุน ความจุ | หน้าสัมผัสสำหรับสายไฟของเสียงสัญญาณเตือน ความจุ |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC | 34 mA | 80 mA | 50 mA หรือมากกว่า | 300 mA หรือมากกว่า |
| 100 V AC | ||||
| 220 V AC |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | — | พื้นที่หน้าตัดที่กำหนด | ชนิดสายไฟ | ความยาวสายไฟ |
|---|---|---|---|---|
| — | สายสัญญาณ | AWG22 | UL1007 | 250 mm |
| 24 V DC | สายของแหล่งจ่ายไฟ | AWG20 | UL1007 | 280 mm |
| 100 V AC | สายของแหล่งจ่ายไฟ | 0.75 มม.² | VCTFK | 280 mm |
| 220 V AC | สายของแหล่งจ่ายไฟ | 0.75 มม.² | VCTF | 280 mm |
Drawing