LED ไฟสัญญาณเคลือบลามิเนตขนาดใหญ่

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
- ผู้ผลิต กำลังตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามสาร RoHS10 และสถานะของการปฏิบัติตาม CE ตามลำดับ โปรดตรวจสอบสถานะ อุปกรณ์รองรับท่อ ล่าสุดจากข้อมูลพื้นฐาน / รายการ รหัสรุ่น/ Part number ในแต่ละหน้า ผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า
ใช้ระบบแสงสะท้อนสามชั้นเพื่อการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมแม้จากระยะไกล เหมาะสำหรับติดตั้งบนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ยากแก่การเข้าถึง
[คุณสมบัติ]
· รายการสินค้าประกอบไปด้วยไฟสัญญาณเตือน LED ที่ให้ความสว่างสูง มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี
· ใช้ระบบสะท้อนแสงแบบทริปเปิ้ล
· มีโครงสร้างยูนิตที่สามารถเปลี่ยนการเรียงสีหรือเพิ่มจำนวนชั้นสีได้
· ใช้ระบบสะท้อนแสงแบบทริปเปิ้ลที่ให้ความสว่างสูงและมองเห็นได้ง่ายจากด้านล่าง เมื่อติดตั้งในที่สูง เช่น อุปกรณ์ขนาดใหญ่
· มีโครงสร้างยูนิตที่สามารถต่อสายได้โดยดูจากสีของยูนิต เปลี่ยนการเรียงสีได้ โดยไม่ต้องต่อสายใหม่ หลังติดตั้งบนอุปกรณ์แล้ว ผู้ใช้ยังคงสามารถเปลี่ยนการเรียงสี และเพิ่มจำนวนชั้นสีได้
· รุ่น FB มีเสียงสัญญาณเตือนภายในตัว โดยมีความดังเสียงสูงสุดถึง 85 dB (ที่ระยะ 1 เมตร ไม่สามารถปรับระดับเสียงได้) ซึ่งสามารถได้ยินแม้ในโรงงานที่มีเสียงดัง
· ด้วยโครงสร้างป้องกันฝุ่นและละอองน้ำระดับ IP54 สินค้านี้จึงสามารถใช้งานได้แม้ในโรงงานที่มีน้ำและฝุ่น
· เนื่องจากสินค้านี้รองรับโอเพ่นคอลเลคเตอร์ จึงสามารถควบคุมด้วย PLC และอื่นๆ ได้โดยตรง (ชนิด 24 V)