ดิจิตอลมัลติ มิเตอร์วัดไฟRD701

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
มัลติฟังก์ชั่นวัดได้ถึง + AC / 1000 V DC / 10 A รวมถึง RMS
[คุณสมบัติ]
· อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุตสูง 1,000M Ω
· 4,000 จำนวน
· ความแม่นยำ เต็ม 0.3%
·บันทึกการวัด True RMS (AC):RD701 เท่านั้น
·การวัดความจุคอนเดนเซอร์
· บันทึก:ไม่เหมาะสำหรับการวัดคอนเดนเซอร์ที่มี กระแสไฟรั่ว มาก
·การวัดอุณหภูมิ ( เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด K)บันทึก:จำเป็นต้องมี อุปกรณ์เสริม K-AD ขายปลีก/แยกจำหน่าย
· บันทึก:รวม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด K K-250PC
·การวัด เครื่องวัดความถี่
· บันทึก:แรงดันขาเข้า:20 V acrms หรือน้อยกว่า
·สัญญาณอินพุต:คลื่นไซน์หรือคลื่น สัญญาณสี่เหลี่ยม มีอัตราส่วนหน้าที่ 40% ถึง 70%
·ความไวอินพุต:10 Hz ถึง 20 khz:0.9Vrms ขึ้นไป:20 khz ถึง 500 khz:2.6Vp หรือ 1.9vrms ขึ้นไป:500 khz ถึง 1 mhz:4.2Vp หรือ 3vrms ขึ้นไป
· ADP (เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า ) ฟังก์ชั่น เฉพาะด้าน
·การวัดการบันทึกสูงสุด
·การเก็บข้อมูล / การพักช่วง
·การวัด ค่า สัมพัทธ์
·สามารถยกเลิกการปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาที)
· สัญญาณเตือน เมื่อใส่ สายนำไฟฟ้า ทดสอบเข้ากับ เทอร์มินอล กระแสไฟฟ้า ไม่ถูกต้อง
·ซองป้องกันพร้อมที่แขวนผนังและที่ โฮลเดอร์ สายนำไฟฟ้า ทดสอบ
· ขาตั้ง แบบเอียงได้
คุณสมบัติ
● สามารถทำการวัดอุณหภูมิการอ่านโดยตรง (อุปกรณ์เสริม เซนเซอร์ ประเภท K)สเปค
● แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V): 1,000● แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V): 1,000
● ไฟฟ้ากระแสตรง (A): 10
● กระแสไฟฟ้า (A): 10
● ความต้านทาน (Ω): 40M
● SPQ (ชิ้น): 1
● วิธิการตรวจจับ: การแก้ไข ค่า แท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ (RMS)
● จอแสดงผลสูงสุด: 4000 จำนวน
● กว้าง x ลึก x สูง: 87 × 55 × 179 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: ลามิเนตชนิด 9 V แบตเตอรี่แห้ง (6F22) x 1 (อุปกรณ์เสริม)