แหล่งสัญญาณ DC,SS7012

แบรนด์ :
HIOKI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แรงดันอ้างอิงและเครื่องกำเนิด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าDC ± 15 V, DC ± 25 mASS7012
[คุณสมบัติ]
·สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้า± 25 V และ กระแสไฟฟ้า ± 25 mA พร้อมกันได้ในขณะที่วัดแรงดันไฟฟ้า± 28 V และกระแส± 28 mA
·แปดแรงเทอร์โมอิเล็กทริกสร้างโหมด (TC) (K, E, J, T, R, S, B, N)
· -25 ° C ถึง 80 ° C การวัดอุณหภูมิ (TEMP)
·ปรับปรุงเสถียรภาพและลดต้นทุนการสอบเทียบ
· อุปกรณ์ควบคุม จาก PC ผ่าน การเชื่อมต่อสายไฟ USB