1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดขนาดเล็ก, เหล็กยึดท่อ, เหล็กยึดเชื่อมต่อ S【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เหล็กยึดขนาดเล็ก, เหล็กยึดท่อ, เหล็กยึดเชื่อมต่อ S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ติดตั้งมีหลากหลายประเภทเนื่องจากได้รับการออกแบบให้ ประหยัดพื้นที่ นี่คือ อุปกรณ์ที่สะดวกใน สำหรับ งานท่อดักส์, การเดินสายไฟ, อุปกรณ์เสริม ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาเพื่อติดตั้งทุกอย่างที่ใช้ใน แผง เทอร์มินอลบล็อค สวิตช์ ท่อดักส์ และ แผงควบคุม ได้อย่างง่ายดาย
·ไม่จำเป็นต้องใช้นัท เนื่องจากมี รูเกลียวบนกับอุปกรณ์ทุกตัว (ไม่รวม S-5)
·ใช้ S-11 และ S-11B เมื่อเชื่อมต่อ U-1 และ U-26 ที่ มุมขวา (S-11B มีรูผ่าน ⌀9 ไม่ใช่ รูต๊าปเกลียว)
· S-20-25 และ S-2032 เป็นชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรงสำหรับการเชื่อมต่อที่ มุม ขวา โปรดใช้เพื่อความปลอดภัยสำหรับสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ แผงควบคุม แผงบอร์ด แผงกั้น ๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
S-4-3C
S-4-5-3C
S-5-3C
S-6-3C
S-6B-3C
S-11-3C
S-11B-3C
S-13-3C
S-20-25-3C
S-20-32-3C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาด รูติดตั้ง × mm สเปค

฿ 282.92

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10M4403030(14 × 7) × 1การยึดมุมขวา

฿ 275.06

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -M5405230(14 × 7) × 1การยึดมุมขวา

฿ 318.32

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -ไม่มีรู สกรู421319ø5.3 × 3การยึดมุมขวา

฿ 257.54

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -M5 x 2921317ø 6×1การยึดแบบชั้นแนวนอน

฿ 275.99

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -ไม่มีรู สกรู941335ø5.5 × 1การยึดแบบชั้นแนวนอน

฿ 557.56

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -M6602535ø 9 × 1การยึดมุมขวา (สำหรับ U1 หรือ U26)

฿ 575.08

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -ไม่มีรู สกรู602535ø 9 × 2การยึดมุมขวา (สำหรับ U1 หรือ U26)

฿ 233.35

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -M5 x 281133ø5.5 × 1การยึดแบบราบ

฿ 598.03

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -ไม่มีรู สกรู452537(25 × 9) × 2การยึดมุมขวา

฿ 615.10

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -ไม่มีรู สกรู453237(25 × 11) × 2การยึดมุมขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บอื่นๆ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10