แคลมป์ยึด มิเตอร์ DCM400AD

แบรนด์ :
SANWA ELE INST

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DCเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง รถยนต์

    [คุณสมบัติ]
    ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง รถยนต์ ฯลฯ พร้อม ฟังก์ชั่น DMM
    ·กราฟแท่ง อนาล็อก จำนวน 4,000 นับ / 42 ส่วน
    · 40 A / 400 DC และ AC กระแสไฟฟ้า
    ·การเก็บข้อมูล / การพักช่วง
    ·การวัด ค่า สัมพัทธ์
    ·ออดตรวจสอบความต่อเนื่อง
    ·อุปกรณ์แหล่งจ่าย (หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที)
    · อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่ต่ำ

    คุณสมบัติ

    ● การวัด ค่า สัมพัทธ์, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (ประมาณ 30 นาที), ฟังก์ชั่น แสดงผลแบตเตอรี่หมด

    สเปค

    ● ไฟฟ้ากระแสตรง (A): 400
    ● กระแสไฟฟ้า (A): 400
    ● แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V): 600
    ● แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V): 600
    ● ความต้านทาน (Ω): 400
    ● SPQ (ชิ้น): 5
    ● วิธิการตรวจจับ: ค่า ตัวเรียงกระแส (ค่าเฉลี่ย)
    ● จอแสดงผลสูงสุด: 3999 นับ
    ● เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด: 25 มม
    ● กว้าง x ลึก x สูง: 50 × 28 × 193 มม
    ● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA แบบแห้ง (LR03) x 2 (อุปกรณ์เสริม)
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    DCM400AD | แคลมป์ยึด มิเตอร์ DCM400AD | SANWA ELE INST | MISUMI ประเทศไทย