พัดลม DC / 92 มม. Series

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พัดลมระบายอากาศ DC / □92 mm ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด: พัดลมระบายอากาศ DC
● ขนาดเฟรม (mm.) : 92x92
● ความหนา (mm.) : 25, 32 และ 38
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 12,24 และ 48 VDC
● อายุการใช้งานเฉลี่ย(h) : 30,000 และ 40,000
● วัสดุ
เฟรม: เรซิน(ABS/PBT)
ใบพัด: เรซิน(PPHOX)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
คุณสมบัติ
● เมื่อเทียบกับพัดลมระบายความร้อนสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายกระแสสลับ สามารถลดการกินไฟได้เป็นอย่างมาก● ใช้ตลับลูกปืนเพลาแบบคู่ ทำให้เสียงรบกวนต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน
● ใช้งานง่าย เพียงเชื่อมต่อพาวเวอร์ซัพพลาย DC (2 สาย: สีแดง + / สีดำ -)
การใช้งาน
● ระบายความร้อนให้กับแหล่งความร้อนของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ● การเป่า การไหลเวียน และการกระจายอากาศ
สเปค
● ขนาดเชิงมุม (มม.): □92● ความหนา (มม.): 25
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): DC12
● ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที): 1.450
● ความดันสถิต (Pa): 45.0
● ระดับความดันเสียง (dB (A)): 33
● อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): 40000
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
● ฟังก์ชันการป้องกัน: ป้องกันความล้า (ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อใบพัดถูกยับยั้ง) ป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 60°C (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุ
● เฟรม: เรซิ่น (ABS/PBT)● ใบพัด: เรซิ่น (PPHOX)