พัดลม DC / มม. 120 มม. Series

แบรนด์ :
SANYO DENKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พัดลมระบายอากาศ DC / □120 mm ซีรี่ย์
    พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● ขนาดเฟรม (mm.): 120x120
    ● ความหนา (mm.) : 25 และ 38
    ● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 12 VDC, 24 VDC และ 48 VDC
    ● เสียงรบกวน เบาสุด/ดังสุด (เดซิเบล) : 17 และ 51
    ● วัสดุ
    เฟรม: เรซิน(ABS/PBT)
    ใบพัด: เรซิน(PPHOX)
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง

    คุณสมบัติ

    ● เมื่อเทียบกับพัดลมระบายความร้อนสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายกระแสสลับ สามารถลดการกินไฟได้เป็นอย่างมาก 
    ● ใช้ตลับลูกปืนเพลาแบบคู่ ทำให้เสียงรบกวนต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน 
    ● ใช้งานง่าย เพียงเชื่อมต่อพาวเวอร์ซัพพลาย DC (2 สาย: สีแดง + / สีดำ -)

    การใช้งาน

    ● ระบายความร้อนให้กับแหล่งความร้อนของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ
    ● การเป่า การไหลเวียน และการกระจายอากาศ

    สเปค

    ● ขนาดเชิงมุม (มม.): □120
    ● ความหนา (มม.): 25
    ● ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที): 2.500
    ● ความดันสถิต (Pa): 53.9
    ● ระดับความดันเสียง (dB (A)): 40
    ● อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): 40000
    ● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 1
    ● ฟังก์ชันการป้องกัน: ป้องกันความล้า (ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อใบพัดถูกยับยั้ง) ป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ
    ● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 60°C (ไม่มีการควบแน่น)

    วัสดุ

    ● เฟรม: เรซิ่น (ABS/PBT) 
    ● ใบพัด: เรซิ่น (PPHOX)