1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า (ชนิดยึดกับตู้โดยตรง) (M5)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า (ชนิดยึดกับตู้โดยตรง) (M5)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,646.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ชนิดยึดกับตู้โดยตรงสำหรับบัสบาร์หลัก
[คุณสมบัติ]
· ด้วยเกลียวนอกที่สั้นลงทำให้ใช้ต่อกันได้เมื่อต้องการเพิ่มความสูง
· ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่เล็กลง (M5) จึงยึดกับผนังตู้ได้โดยตรง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนเสริมที่ช่วยในการวางเลย์เอาท์ภายในตู้

รหัสสินค้า
JSD24STM5E
JSD24TM5E
JSD32STM5E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(φ)

฿ 5,646.69

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 2422

฿ 5,888.04

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 2429

฿ 6,327.61

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 3222

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M5 ส่วน สกรู มีโบลท์ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50