แผ่นเพลท กัน กันน้ำ ( ป้องกันฝุ่นละออง / แบบเจ็ท) ฝาก แบบกลม กันน้ำ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฝาปิด ทองเหลือง สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท กันน้ำ และ หน้าแปลน เข้า
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท กัน กันน้ำ ( ป้องกันฝุ่นละออง เจ็ท)
· หน้าแปลน เต้าเสียบ แบบกัน กันน้ำ (ชนิด ป้องกันฝุ่นละออง เจ็ท)
· ฝาครอบ ทองเหลือง สำหรับปิด ปลั๊ก เช่น 15 A และ ตัวเครื่อง คอนเนคเตอร์ สายไฟ
[การใช้งาน]
· หลังจากร้อย สายไฟ ผ่านฝา กันน้ำ แบบกลม แล้ว ก็สามารถต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปลั๊ก สำหรับการใช้งาน
สเปค ของฝาปิดทรง แบบกลม กันน้ำ
สามารถรับประสิทธิภาพ IP65 (ป้องกันฝุ่นละออง /เจ็ท) ได้โดยการเสียบปลั๊กหรือ ตัวเครื่อง คอนเนคเตอร์ สายไฟ จากนั้นขันสกรูและ กระบวนการซีล แผ่นเพลท กันน้ำ น้ำและ เต้าเสียบ หน้าแปลน กันน้ำ
- * "W801-3" เป็นฝากลมแบบ กันน้ำ สำหรับ แบบกลม เฉพาะด้าน
รูปทรง และ ดรออิ้งบอกขนาด ของฝาทรง แบบกลม กันน้ำ (W701-3/W501-3)
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้ง บอกขนาด (W701-3)
[W701-3]
- ระดับการ กันน้ำ และ ป้องกันฝุ่นละออง: ผลิตภัณฑ์ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน IP65
- หน่วยน้ำหนัก: 304.5 g
- บันทึก: ปลั๊กที่ รองรับการใช้งาน: ขนาดส่วน ตัวเครื่อง หลัก ⌀57 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 57 มม.) × 80 มม. หรือน้อยกว่า
- สายไฟ ที่ รองรับการใช้งาน เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀13 ถึง 23 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 13 ถึง 23 มม.)
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้ง บอกขนาด (W501-3)
[W501-3]
- ระดับการ กันน้ำ และ ป้องกันฝุ่นละออง: ผลิตภัณฑ์ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน IP65
- หน่วยน้ำหนัก: 170.8 g
- บันทึก: ปลั๊กที่ รองรับการใช้งาน: ขนาดส่วน ตัวเครื่อง หลัก ⌀44 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 44 มม.) × 60 มม. หรือน้อยกว่า
- ขนาด: L = 96 / ล. = 66
- สายไฟ ที่ รองรับการใช้งาน เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀10 ถึง 15 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 10 ถึง 15 มม.)