SPD สำหรับอุปกรณ์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ขนาดเล็ก มีอุปกรณ์ถอด แบบฝัง ตัวและ ไฟบอกสถานะ เสื่อมสภาพ
[คุณสมบัติ]
·รวมอุปกรณ์ถอด แบบฝัง ตัวรวมถึง ไฟบอกสถานะ เสื่อมสภาพ
· กลไก ถอด แบบฝัง ช่วยป้องกัน SPD จากการสูบบุหรี่และ / หรือจุดไฟในกรณีที่ องค์ประกอบ zno เสื่อมสภาพ
·มี ฟังก์ชั่น สำหรับระบุ การ ทำงานของ กลไก ปลด
·กะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่
·ประเภทรวมระหว่างสายไฟและ สายดิน เพื่อป้องกันไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า
·การใช้ ส่วนประกอบ หลาย เทอร์มินอล ช่วยในการ ผลิตภัณฑ์ เล็กที่สุดในอุตสาหกรรมมีขนาดเดียวกันสำหรับ 200 V ถึง 500 V.
·ความแข็งแรงของ ตลับลูกปืน/รองลื่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ปลอดภัย
·กระแสไฟฟ้า 5 kA (8/20 ไมโครวินาที) อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
·ประเภทอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งสามารถรองรับฟ้าผ่าซ้ำได้ถึง 1,000 A500 ครั้ง