Lexium, เซอร์โวมอเตอร์, BSH

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซอร์โวมอเตอร์ BSH, Lexium
    - ซีรีส์: Lexium 05, Lexium 32
    - แรงบิด: 2.7 ถึง 32.1 N⋅m
    - ความเร็ว: 1500, 2500, 3000, 4000 รอบต่อนาที
    - ขนาดเฟรม: 100, 140 มม.
    - เพลา: ชนิดมีร่องกุญแจ, ชนิดไม่มีรูต๊าปเกลียว, ชนิดเรียบ
    - เอ็นโค้ดเดอร์: Sincos single turn, sincos multi turn
    - เบรก: มี, ไม่มี
    - การป้องกัน: IP50, IP65, IP67

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    BSH1404P32F2P | Lexium, เซอร์โวมอเตอร์, BSH | SCHNEIDER | MISUMI ประเทศไทย