กระบอกสูบพร้อมสไลด์ไกด์ภายนอกมาตรฐาน ชนิดตลับลูกปืนกาบสไลด์ MGGM series

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    MGGM ผสานรวมกระบอกสูบมีก้านทรงกลมเป็นแหล่งพลังงาน พร้อมแท่งร็อดไกด์ภายนอก เพื่อแยกการรับโหลดไฟฟ้าออกจากการเคลื่อนที่ของก้านกระบอกสูบและซีล ทำให้ได้ยูนิตที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา แบริ่งสไลด์ที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนอัลลอยด์ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านข้าง ป้องกันแรงกระแทกจากโหลดไฟฟ้าด้านข้าง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการหยุดการเคลื่อนที่
    · ขนาดรูกระบอก: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
    · มีให้เลือกแบบติดตั้งพื้นฐานหรือแบบติดตั้งด้านหน้าแปลน
    · ตัวเลือกทนความร้อนสูง สูงสุด 150°C หรือ 302°F (XB6)
    · ตัวเลือกสโตรคคู่ ชนิดก้านเดี่ยว (XC11)
    · โช้คอัพภายนอกเป็นมาตรฐาน
    · สามารถใช้งานสวิตช์อัตโนมัติได้

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท