ชุดมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านพร้อมอินเวอร์เตอร์สำหรับอินพุต AC ของมอเตอร์ ซีรีส์ BLS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· 750W, พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต AC
· ประเภทคอมบิเนชัน-หัวเฟือง/เกียร์เพลาแบบขนาน / ประเภทคอมบิเนชัน-หัวเฟือง/เกียร์เพลากลวงแบน
สเปคทั่วไป
| วัตถุ | รายละเอียดจำเพาะ | |
|---|---|---|
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ ขึ้นไป เมื่อใช้เครื่องวัดเมกเกอร์ 500 V DC วัดระหว่างขดลวดกับเคส หลังจากการทำงานต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและความชื้นปกติ | |
| ความคงทนไดอิเล็กทริก | สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1.5 kVAC ที่ความถี่ 50 Hz ซึ่งถูกนำไปใช้ระหว่างขดลวดและเคสเป็นเวลา 1 นาที หลังจากการทำงานต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและความชื้นปกติ | |
| อุณหภูมิสูงขึ้น | หลังจากการใช้งานต่อเนื่องตามค่าที่กำหนดภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและความชื้นปกติ โดยมีฮีตซิงก์ติดตั้งไว้∗1 ค่าที่วัดได้ของอุณหภูมิสูงขึ้นบนผิวเคสต้องไม่เกิน 40°C โดยใช้วิธีเทอร์โมคัปเปิล | |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ∼ +40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
| ความชื้นแวดล้อม | สูงสุด 85% (ไม่มีการควบแน่น) | |
| ระดับความสูง | สูงสุด 1000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล | |
| บรรยากาศ | ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือฝุ่น ไม่ควรสัมผัสกับน้ำหรือน้ำมัน ไม่สามารถใช้ในบริเวณที่มีรังสี สนามแม่เหล็ก สูญญากาศ หรือสภาพแวดล้อมพิเศษอื่น ๆ ได้ | |
| การสั่นสะเทือน | ต้องไม่ถูกการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องหรือแรงกระแทกที่มากเกินไป เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-6, "วิธีทดสอบการสั่นสะเทือนแบบไซน์เวฟ" ช่วงเครื่องวัดความถี่: 10 ∼ 55 Hz, ครึ่งแอมพลิจูด: 0.15 มม., ทิศทางการสแกน: 3 ทิศทาง (X, Y, Z), จำนวนรอบการสแกน: 20 ครั้ง | |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา*2 | อุณหภูมิแวดล้อม | -20 ถึง +70°C (ไม่มีการแข็งตัว) |
| ความชื้นแวดล้อม | สูงสุด 85% (ไม่มีการควบแน่น) | |
| ระดับความสูง | สูงถึง 3000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล | |
| บรรยากาศ | ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือฝุ่น ไม่ควรสัมผัสกับน้ำหรือน้ำมัน ไม่สามารถใช้ในบริเวณที่มีรังสี สนามแม่เหล็ก สูญญากาศ หรือสภาพแวดล้อมพิเศษอื่น ๆ ได้ | |
| Thermal class | มาตรฐาน UL/CSA: 105 (A) มาตรฐาน EN: 120 (E) | |
| ระดับการป้องกัน | IP66*3 (ไม่รวมพื้นผิวที่มีการติดตั้งของชนิดเพลาทรงกลม) | |
*1 ขนาดของฮีตซิงค์ (วัสดุ: อลูมิเนียม) มีดังนี้
350 × 350 มม., ความหนา 10 มม.
ประเภทเพลาทรงกลมควรติดตั้งบนฮีตซิงก์เพื่อรักษาอุณหภูมิพื้นผิวเคสมอเตอร์ไม่ให้เกิน 90°C
*2 เงื่อนไขการเก็บรักษานี้ใช้สำหรับระยะเวลาสั้น ๆ รวมถึงระยะเวลาการขนส่งด้วย
*3 ระดับการป้องกันนี้ใช้เมื่อมอเตอร์เชื่อมต่อกับสายต่อคอนเนคเตอร์ ไม่รวมส่วนขั้วต่อของไดรเวอร์ในสายต่อคอนเนคเตอร์
หมายเหตุ:
· ห้ามวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้าหรือทดสอบความคงทนไดอิเล็กทริกขณะที่มอเตอร์และชุดขับมอเตอร์เชื่อมต่อกันอยู่