เกจวัดวาล์ว, รุ่น SNV-ST / SNV-SS

แบรนด์ :
DANFOSS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ใช้ได้กับ HCFC, HFC ที่ไม่ติดไฟ, R717 (แอมโมเนีย), R744 (CO2) และไฮโดรคาร์บอน
    · เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม "งานรับน้ำหนักมาก" รวมถึงแรงดันสูงและช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
    · วาล์ว SNV-ST และ SNV-SS มีระยะติดตั้งมาตรฐาน (โลหะต่อโลหะ)
    · วาล์วขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ใช้งานและติดตั้งง่าย
    · ไม่จำเป็นต้องมีทิศทางการไหลพิเศษ
    · ให้ลักษณะการไหลสูง
    · วาล์วแต่ละประเภทมีการระบุชนิดและขนาดไว้อย่างชัดเจน
    · วัสดุของตัวเรือนและฝากระโปรงวาล์วเป็นเหล็กสำหรับอุณหภูมิต่ำ (สเตนเลสสำหรับ SNV-SS) ตามข้อกำหนดของ Pressure Equipment Directive และหน่วยงานรับรองมาตรฐานสากลอื่น ๆ
    · ความปลอดภัยของวาล์วได้รับการเพิ่มขึ้นด้วยการยึดแกนหมุนให้แน่นเพื่อไม่ให้สามารถคลายออกได้
    · รุ่นมาตรฐานมีให้เลือกพร้อมช่วงความดันใช้งานสูงสุด (ดูในส่วนการสั่งซื้อ):
    ◦ วาล์ว 52 บาร์ / 754 psig
    ◦ วาล์ว 65 บาร์ / 943 psig
    ◦ วาล์ว 140 บาร์ / 2030 psig
    · ช่วงอุณหภูมิเต็มช่วง:
    ◦ SNV-ST: -60 - 150°C / -76 - 302°F
    ◦ SNV-SS: -60 - 200°C / -76 - 392°F
    · การจัดประเภท: DNV, CRN, BV, EAC เป็นต้น

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท