สเตรนเนอร์, ชนิด FIA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· แนวคิดแบบโมดูลาร์:
◦ ตัวเรือนวาล์วแต่ละตัวมีให้เลือกหลายประเภทและขนาดของการเชื่อมต่อสายไฟ
◦ สามารถแปลงสเตรนเนอร์ FIA ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นใดในตระกูล FlexlineTM SVL (เช่น วาล์วปิด-เปิด, วาล์วปรับแรงดันแบบมือโยก, วาล์วกันกลับและหยุด หรือเช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ) ได้ง่าย ๆ เพียงแค่เปลี่ยนส่วนบนทั้งหมด
· บริการซ่อมบำรุงที่รวดเร็วและง่ายดาย สามารถเปลี่ยนส่วนบนได้ง่ายโดยไม่ต้องเชื่อม
· ตาข่ายกรองทำจากสเตนเลสติดตั้งโดยตรงโดยไม่ต้องใช้ปะเก็นเพิ่มเติม ทำให้สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย
· มีไส้กรองสเตรนเนอร์ให้เลือกสองชนิด:
◦ อินเสิร์ทแบบเรียบทำจากสเตนเลส
◦ อินเสิร์ทแบบจีบ (DN 15-200) ที่มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่พิเศษ ช่วยให้ระยะเวลาระหว่างการทำความสะอาดนานขึ้นและลดความดันตกคร่อม
· FIA 15-40 (½ – 1 ½ นิ้ว): สามารถใช้ไส้กรองพิเศษ (50μ) ร่วมกับรุ่นมาตรฐานได้เมื่อต้องทำความสะอาดระบบระหว่างการเริ่มเดินเครื่อง
· FIA 50-200 (2 - 8 นิ้ว): สามารถใส่ถุงกรองความจุขนาดใหญ่ (50μ) สำหรับทำความสะอาดระบบในระหว่างการเริ่มเดินเครื่องได้
· FIA 80-200 (3 - 8 นิ้ว) สามารถติดตั้งแผ่นแทรกแม่เหล็กเพื่อดักจับอนุภาคเหล็กและอนุภาคแม่เหล็กอื่น ๆ ได้
· ที่กรองแต่ละชิ้นจะมีการระบุประเภท ขนาด และช่วงประสิทธิภาพไว้อย่างชัดเจน
· ตัวเรือนและฝาครอบทำจากเหล็กสำหรับอุณหภูมิต่ำ ตามข้อกำหนดของอุปกรณ์แรงดัน
ข้อกำหนดและข้อบังคับจากหน่วยงานจัดประเภทสากลอื่น ๆ
· การจัดประเภท: DNV, CRN, BV, EAC เป็นต้น หากต้องการรายการใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่อัปเดตล่าสุด กรุณาติดต่อบริษัท Danfoss สาขาใกล้บ้านท่าน
การต่อชนแบบเชื่อม ANSI (B 36.10 Schedule 80) - แบบมุม
| ขนาด | ชนิด | FIA ไม่มีเม็ดมีดสเตรนเนอร์ | FIA: เม็ดมีดชุดกรองแบบเรียบ | FIA: เม็ดมีดชุดกรองแบบจีบ | |||||||
| มม. | นิ้ว | 100µ | 150µ | 250µ | 500µ | 150µ | 50 µ | 250µ | 500µ | ||
| 15 | ½ | ฟิวส์ 15 แอมป์ ANG | 148B5244 | 148H3122 | 148H3124 | 148H3126 | 148H3128 | 148H3303 | 148H3412 | 148H3363 | — |
| 20 | ¾ | FIA 20 A ANG | 148B5344 | ||||||||
| 25 | 1 | FIA 25 A ANG | 148B5444 | 148H3123 | 148H3125 | 148H3127 | 148H3129 | 148H3304 | 148H3413 | 148H3269 | — |
| 32 | 1¼ | FIA 32 A ANG | 148B5545 | ||||||||
| 40 | 1½ | FIA 40 A ANG | 148B5642 | ||||||||
การเชื่อมต่อชนแบบ ANSI (B 36.10 Schedule 80) - แบบตรง
| ขนาด | ชนิด | FIA ไม่มีเม็ดมีดสเตรนเนอร์ | FIA: เม็ดมีดชุดกรองแบบเรียบ | FIA: เม็ดมีดชุดกรองแบบจีบ | |||||||
| มม. | นิ้ว | 100µ | 150µ | 250µ | 500µ | 50 µ | 150µ | 250µ | 500µ | ||
| 15 | ½ | ฟิวส์ 15 แอมป์ STR | 148B5247 | 148H3122 | 148H3124 | 148H3126 | 148H3128 | 148H3412 | 148H3303 | 148H3363 | — |
| 20 | ¾ | FIA 20 A STR | 148B5347 | ||||||||
| 25 | 1 | FIA 25 A STR | 148B5447 | 148H3123 | 148H3125 | 148H3127 | 148H3129 | 148H3413 | 148H3304 | 148H3269 | — |
| 32 | 1¼ | FIA 32 A STR | 148B5552 | ||||||||
| 40 | 1½ | FIA 40 A STR | 148B5644 | ||||||||
การต่อชนแบบเชื่อม ANSI (B 36.10 Schedule 40) - แบบมุม
| ขนาด | ชนิด | FIA ไม่มีเม็ดมีดสเตรนเนอร์ | FIA: เม็ดมีดชุดกรองแบบเรียบ | FIA: เม็ดมีดชุดกรองแบบจีบ | |||||||
| มม. | นิ้ว | 100µ | 150µ | 250µ | 500µ | 50 µ | 150µ | 250µ | 500µ | ||
| 50 | 2 | ฟิวส์ 50 แอมป์ ANG | 148B5714 | 148H3157 | 148H3130 | 148H3138 | 148H3144 | 148H3414 | 148H3179 | 148H3184 | 148H3189 |
| 65 | 2½ | FIA 65 A ANG | 148B5814 | — | 148H3131 | 148H3139 | 148H3145 | 148H3415 | 148H3180 | 148H3185 | 148H3190 |
| 80 | 3 | FIA 80 A ANG | 148B5907 | — | 148H3119 | 148H3120 | 148H3121 | 148H3416 | 148H3181 | 148H3186 | 148H3191 |
| 100 | 4 | FIA 100 A ANG | 148B6008 | — | 148H3132 | 148H3140 | 148H3146 | 148H3417 | 148H3182 | 148H3187 | 148H3192 |
| 125 | 5 | FIA 125 A ANG | 148B6107 | — | 148H3133 | 148H3141 | 148H3147 | 148H3418 | 148H3183 | 148H3188 | 148H3193 |
| 150 | 6 | FIA 150 A ANG | 148B6204 | — | 148H3134 | 148H3142 | 148H3148 | 148H3419 | 148H3226 | 148H3293 | — |
| 200 | 8 | FIA 200 A ANG | 148B6304 | — | 148H3135 | 148H3143 | 148H3149 | 148H3297 | 148H3294 | — | |
การเชื่อมต่อชนแบบ ANSI (B 36.10 Schedule 40) - แบบตรง
| ขนาด | ชนิด | FIA ไม่มีเม็ดมีดสเตรนเนอร์ | FIA: เม็ดมีดชุดกรองแบบเรียบ | FIA: เม็ดมีดชุดกรองแบบจีบ | |||||||
| มม. | นิ้ว | 100µ | 150µ | 250µ | 500µ | 50 µ | 150µ | 250µ | 500µ | ||
| 50 | 2 | FIA 50 A STR | 148B5716 | 148H3157 | 148H3130 | 148H3138 | 148H3144 | 148H3414 | 148H3179 | 148H3184 | 148H3189 |
| 65 | 2½ | FIA 65 A STR | 148B5815 | — | 148H3131 | 148H3139 | 148H3145 | 148H3415 | 148H3180 | 148H3185 | 148H3190 |
| 80 | 3 | FIA 80 A STR | 148B5908 | — | 148H3119 | 148H3120 | 148H3121 | 148H3416 | 148H3181 | 148H3186 | 148H3191 |
| 100 | 4 | FIA 100 A STR | 148B6009 | — | 148H3132 | 148H3140 | 148H3146 | 148H3417 | 148H3182 | 148H3187 | 148H3192 |
| 125 | 5 | FIA 125 A STR | 148B6108 | — | 148H3133 | 148H3141 | 148H3147 | 148H3418 | 148H3183 | 148H3188 | 148H3193 |
| 150 | 6 | FIA 150 A STR | 148B6205 | — | 148H3134 | 148H3142 | 148H3148 | 148H3419 | 148H3226 | 148H3293 | — |
| 200 | 8 | FIA 200 A STR | 148B6305 | — | 148H3135 | 148H3143 | 148H3149 | 148H3297 | 148H3294 | — | |