ตัวปรับแรงดันลมของเครื่องระเหย รุ่น KVP

แบรนด์ :
DANFOSS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· การควบคุมแรงดันที่แม่นยำและแบบปรับได้
· ช่วงความจุและช่วงการใช้งานที่กว้าง
· การออกแบบลดแรงสั่นสะเทือน
· เบลโลว์สเตนเลส
· การออกแบบมุมกะทัดรัด ติดตั้งง่ายในทุกตำแหน่ง
· โครงสร้างเชื่อมปิดผนึกแบบ Hermetic
· 1/4 นิ้ว วาล์ว Schrader สำหรับทดสอบความดัน
· มีให้เลือกทั้งแบบข้อต่อปากแฟร์และข้อต่อบัดกรี ODF
· KVP 12 – KVL 22: สามารถใช้ในช่วง EX ต่อไปนี้: หมวดหมู่ 3 (โซน 2)
| รุ่น | พิกัดความจุ (1) | การเชื่อมต่อสายไฟแบบขยาย (2) | เบอร์รหัส | การเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี | ||||||
| R134a | R404A/R507 | R407C | R448A | [นิ้ว] | มม. | นิ้ว | มม. | นิ้ว | ||
| KVP 12 | 3.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | 1/2 | 12 | 034L0021 | 1/2 | — | 034L0023 |
| 3.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | — | — | — | — | 12 | 034L0028 | |
| KVP 15 | 3.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | 5/8 | 16 | 034L0022 | 5/8 | 16 | 034L0029 |
| KVP 22 | 3.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | — | — | — | 7/8 | 22 | 034L0025 |
| KVP 28 | 6.3 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | — | — | — | 11/8 | — | 034L0026 |
| 6.3 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | — | — | — | — | 28 | 034L0031 | |
| KVP 35 | 6.3 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | — | — | — | 13/8 | 35 | 034L0032 |
(1) ความจุที่ระบุคือความจุของตัวควบคุมที่
· อุณหภูมิการระเหย te = -10°C
· อุณหภูมิการควบแน่น tc = 30°C
· ความดันตกคร่อมในตัวควบคุม Δp = 0.2 bar ตั้งค่า oset = 0.6 bar
หากต้องการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับเงื่อนไขหรือสารทำความเย็นอื่น ๆ กรุณาใช้ Danfoss Coolselector®
(2) KVP จัดส่งโดยไม่มีน็อตขยายปลายท่อ สามารถจัดหาน็อตแยกต่างหากได้:
· 1⁄2 นิ้ว / 12 มม., รหัสเบอร์ 011 L1103
· 5⁄8 นิ้ว / 16 มม., รหัสเบอร์ 011 L1167