หัวเซนเซอร์แบบความจุสำหรับเครื่องขยายสัญญาน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ที่ Balluff ความต้องการของคุณเป็นตัวกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยเซนเซอร์แบบ capacitive ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับความต้องการทางเทคนิคขั้นสูง เช่น การใช้งานที่มีแรงดันหรืออุณหภูมิสูง ในรูปแบบที่สามารถยึดติดได้ด้วยตัวเอง พวกมันสามารถปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ต้องการติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นมาก วัสดุตัวเรือน เช่น สเตนเลส วัสดุพลาสติก หรือ PTFE ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน นอกจากนี้ ยังมีช่วงแรงดันใช้งานที่หลากหลาย และมีให้เลือกในรูปแบบที่มีขนาดเล็กเป็นพิเศษ
สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงมากหรือเมื่อมีพื้นที่จำกัด เรามีหัวเซนเซอร์ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แยกออกจากกันให้เลือกใช้ สิ่งเหล่านี้ยังสามารถติดตั้งในบริเวณที่เข้าถึงยากและปรับแต่งได้อย่างละเอียดง่ายดาย เนื่องจากเครื่องขยายสัญญานของพวกเขามีให้เลือกทั้งแบบเอาต์พุตสวิตช์หรือเอาต์พุตอนาล็อก หรือแบบที่มีอินเทอร์เฟซ IO-Link คุณจึงสามารถใช้เซนเซอร์เหล่านี้ได้กับการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ขึ้นอยู่กับเอาต์พุตที่คุณเลือก คุณสามารถใช้เพื่อตรวจจับระดับขีดจำกัดหรือการตรวจจับระดับการเติมแบบต่อเนื่องได้
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์แบบ capacitive พร้อมตัวเรือนสเตนเลส พลาสติก หรือ PTFE
· ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 250°C ทนต่อแรงดันได้สูงสุด 6 บาร์ที่ 180°C และทนต่อแรงดันสูงได้ถึง 150 บาร์
· หัวเซนเซอร์สำหรับใช้กับเครื่องขยายสัญญานแยก รองรับ IO-Link
· รุ่นที่ติดได้ด้วยตัวเองเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและยืดหยุ่น