สวิตช์พร็อกซิมิตี้แบบอินดักทีฟและพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่นทรงสี่เหลี่ยม

แบรนด์ :
BALLUFF

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Balluff นำเสนอพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบอินดักทีฟและสวิตช์หลากหลายรุ่นสำหรับการใช้งานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบอินดักทีฟมาตรฐาน, เซนเซอร์วัดแรงดันสูง, เซนเซอร์สำหรับงานสุขอนามัย / รองรับการล้างทำความสะอาด, เซนเซอร์ factor 1, เซนเซอร์ที่ทนต่อสนามแม่เหล็กด้วยการป้องกันแม่เหล็ก, พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่ทนต่อการเชื่อม, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสูง, เซนเซอร์กันระเบิด (IECEx, ATEX) หรือเซนเซอร์ NAMUR คุณจะมั่นใจได้ว่าจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะของคุณในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยวัสดุตัวเรือนและวิธีการซีลที่หลากหลาย เรามีดีไซน์ที่หลากหลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเรือน และขนาดเกลียวที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ง่ายในสถานการณ์ที่หลากหลาย และเพื่อให้ได้โซลูชันที่เหมาะสมที่สุด แม้ในพื้นที่ที่มีจำกัด
    เทคโนโลยีที่ใช้ทั่วโลกมีอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่เหมาะสม และสามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว แม้ในกรณีที่มีปริมาณมาก
    เพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบของคุณและลดต้นทุนงานซ่อมบำรุงและการจัดเก็บในเวลาเดียวกันด้วยสวิตช์ตรวจจับวัตถุแบบเหนี่ยวนำจาก Balluff

    [คุณสมบัติ]
    · ปลั๊กหรือการเชื่อมต่อสายไฟ
    · แบบแท่งทรงกระบอกและแบบสี่เหลี่ยมหลากหลายรูปแบบ
    · ตัวเลือกสำหรับขดลวด DC-3/4, ลิงค์ไวร์ IO และขดลวด DC, AC และ AC/DC-2
    · เซนเซอร์แบบฝังและแบบไม่ฝัง
    · สวิตช์และเซนเซอร์พร็อกซิมิตี้กันระเบิด
    · เซนเซอร์ทนต่อแรงดันสูงได้ถึง 500 บาร์
    · เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสูงถึง 230°C
    · เซนเซอร์สุขอนามัยที่มีความทนสารเคมีสูงและมีระดับการป้องกันสูงสุดถึง IP69K
    · เซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็กที่ต้านทานสนามแม่เหล็ก
    · สวิตช์และพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่ทนต่อการเชื่อม
    · เซนเซอร์ Factor 1
    · เซนเซอร์ NAMUR
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
    BES01TK | สวิตช์พร็อกซิมิตี้แบบอินดักทีฟและพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รุ่นทรงสี่เหลี่ยม | BALLUFF | MISUMI ประเทศไทย