อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลพร้อมฟังก์ชันควบคุม PID ซีรีส์ TMP-48

แบรนด์ :
PRIMUS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ซีรีส์ TMP เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ หรือจอแสดงผลดิจิตอลกระบวนการแบบ 7-segment 4 หลัก
    · อินพุตยูนิเวอร์แซล เทอร์โมคัปเปิล, PT100, 4-20 mA, 0-10 V DC
    · การควบคุมแบบ ON/OFF, P, PD, PID พร้อมฟังก์ชันปรับจูนอัตโนมัติ
    · เอาต์พุตรีเลย์, SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) 0-10 V DC, 4-20 mA, 0-10 V DC.
    · ระบบสื่อสาร RS-48S โปรโตคอล MODBUS RTU
    · ปรับจูนอัตโนมัติสำหรับ Auto PID
    · แถบกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์เอาต์พุต
    · ตรวจสอบฟังก์ชั่นการตัดของเครื่องทำความร้อน
    · สามารถเลือกใช้ได้ทั้งสำหรับการทำความร้อนและการทำความเย็น