เครื่องส่งสัญญาณความดัน SITRANS P320 / P420

แบรนด์ :
SIEMENS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องส่งสัญญาณความดัน SITRANS P320/P420 มีให้เลือกในหลายรุ่นสำหรับการวัด
- เกจวัดความดัน.
- ความดัน แบบสัมบูรณ์.
- ความดันแตกต่าง
- เครื่องวัดระดับน้ำ.
- การไหลของปริมาตร.
- การไหลของมวล
ผลิตภัณฑ์สเปค
| รหัสสินค้า | ลักษณะ |
| 7MF0340-1BM01-5AM2-Z A00+C11+E00+H01 | SITRANS P320 เครื่องส่งสัญญาณความดัน ความดันต่างและการไหล PN160 HART (4: 20 mA) การเติมเซลล์วัด: น้ำมันซิลิโคน ช่วงการวัดสูงสุด: 20 mbar (8.037 inH²O) หน้าแปลนวงรี, เกลียวยึด: M10 (PN160), M12 (PN420) การเชื่อมต่อกระบวนการ: สเตนเลส 316 L/1.4404 ไดอะแฟรมซีล: สเตนเลส 316 L/1.4404 เซนเซอร์ความดันต่าง: หน้าแปลนกระบวนการ: สเตนเลส 316/1.4408 ตัวเรือนอลูมิเนียมหล่อ แม่พิมพ์ อุปกรณ์ห้องคู่ ไม่มี Ex 2 x 1/2-14 NPT พร้อมจอแสดงผล (ฝาพร้อมหน้าต่างกระจก) ข้อต่อสายและปลั๊กซีลติดตั้ง, พลาสติก ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ - การสอบเทียบโรงงาน 5 จุด (IEC 60770-2) การอนุมัติทั่วไปโดยไม่มีการอนุมัติ Ex: ทั่วโลก (CE, UKCA, RCM) ยกเว้น: CSA, EAC, FM, KC เหล็กฉากสำหรับยึด, เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า |
| 7MF0340-1GM01-5AM2-Z A00+C11+E00+H01 | SITRANS P320 เครื่องส่งสัญญาณความดัน ความดันต่างและการไหล PN160 HART (4: 20 mA) การเติมเซลล์วัด: น้ำมันซิลิโคน ช่วงการวัดสูงสุด: 20 mbar (8.037 inH²O) หน้าแปลนวงรี, เกลียวยึด: M10 (PN160), M12 (PN420) การเชื่อมต่อกระบวนการ: สเตนเลส 316 L/1.4404 ไดอะแฟรมซีล: สเตนเลส 316 L/1.4404 เซนเซอร์ความดันต่าง: หน้าแปลนกระบวนการ: สเตนเลส 316/1.4408 ตัวเรือนอลูมิเนียมหล่อ แม่พิมพ์ อุปกรณ์ห้องคู่ ไม่มี Ex 2 x 1/2-14 NPT พร้อมจอแสดงผล (ฝาพร้อมหน้าต่างกระจก) ข้อต่อสายและปลั๊กซีลติดตั้ง, พลาสติก ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ - การสอบเทียบโรงงาน 5 จุด (IEC 60770-2) การอนุมัติทั่วไปโดยไม่มีการอนุมัติ Ex: ทั่วโลก (CE, UKCA, RCM) ยกเว้น: CSA, EAC, FM, KC เหล็กฉากสำหรับยึด, เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า |
| 7MF0340-1HM01-5AM2-Z A00+C11+E00+H01 | SITRANS P320 เครื่องส่งสัญญาณความดัน ความดันต่างและการไหล PN160 HART (4: 20 mA) การเติมเซลล์วัด: น้ำมันซิลิโคน ช่วงการวัดสูงสุด: 20 mbar (8.037 inH²O) หน้าแปลนวงรี, เกลียวยึด: M10 (PN160), M12 (PN420) การเชื่อมต่อกระบวนการ: สเตนเลส 316 L/1.4404 ไดอะแฟรมซีล: สเตนเลส 316 L/1.4404 เซ็นเซอร์ความดันต่าง: หน้าแปลนกระบวนการ: สเตนเลส 316/1.4408 ตัวเรือนอลูมิเนียมหล่อ แม่พิมพ์ อุปกรณ์ห้องคู่ ไม่มี Ex 2 x 1/2-14 NPT พร้อมจอแสดงผล (ฝาพร้อมหน้าต่างกระจก) ข้อต่อสายเคเบิลและปลั๊กซีลติดตั้ง, พลาสติก ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ - การสอบเทียบโรงงาน 5 จุด (IEC 60770-2) การอนุมัติทั่วไปโดยไม่มีการอนุมัติ Ex: ทั่วโลก (CE, UKCA, RCM) ยกเว้น: CSA, EAC, FM, KC เหล็กฉากสำหรับยึด, เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า |
| 7MF0340-1MM01-5AM2-Z A00+C11+E00+H01 | SITRANS P320 เครื่องส่งสัญญาณความดัน ความดันต่างและการไหล PN160 HART (4: 20 mA) เซลล์วัดการเติม: น้ำมันซิลิโคน ช่วงการวัดสูงสุด: 20 mbar (8.037 inH²O) หน้าแปลนวงรี, เกลียวยึด: M10 (PN160), M12 (PN420) การเชื่อมต่อกระบวนการ: สเตนเลส 316 L/1.4404, ไดอะแฟรมซีล: สเตนเลส 316 L/1.4404 เซ็นเซอร์ความดันต่าง: หน้าแปลนกระบวนการ: สเตนเลส 316/1.4408 ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อ แม่พิมพ์อุปกรณ์ห้องคู่ ไม่มี Ex 2 x 1/2-14 NPT พร้อมจอแสดงผล (ฝาพร้อมหน้าต่างกระจก) ข้อต่อสายเคเบิลและปลั๊กซีลติดตั้ง, พลาสติก ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ - การสอบเทียบโรงงาน 5 จุด (IEC 60770-2) การอนุมัติทั่วไปโดยไม่มีการอนุมัติ Ex: ทั่วโลก (CE, UKCA, RCM) ยกเว้น: CSA, EAC, FM, KC เหล็กฉากสำหรับยึด, เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า |
| 7MF0340-1PM01-5AM2-Z A00+C11+E00+H01 | SITRANS P320 เครื่องส่งสัญญาณความดัน ความดันต่างและการไหล PN160 HART (4: 20 mA) การเติมเซลล์วัด: น้ำมันซิลิโคน ช่วงการวัดสูงสุด: 20 mbar (8.037 inH²O) หน้าแปลนวงรี, เกลียวยึด: M10 (PN160), M12 (PN420) การเชื่อมต่อกระบวนการ: สเตนเลส 316 L/1.4404, ไดอะแฟรมซีล: สเตนเลส 316 L/1.4404 เซ็นเซอร์ความดันต่าง: หน้าแปลนกระบวนการ: สเตนเลส 316/1.4408 ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อ แม่พิมพ์ อุปกรณ์ห้องคู่ ไม่มี Ex 2 x 1/2-14 NPT พร้อมจอแสดงผล (ฝาพร้อมหน้าต่างกระจก) ต่อสายเคเบิลและปลั๊กซีลติดตั้ง, พลาสติก ใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ - การสอบเทียบโรงงาน 5 จุด (IEC 60770-2) การอนุมัติทั่วไปโดยไม่มีการอนุมัติ Ex: ทั่วโลก (CE, UKCA, RCM) ยกเว้น: CSA, EAC, FM, KC เหล็กฉากสำหรับยึด, เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า |