เฟืองทดรอบแบบดาวเคราะห์งานละเอียด, ซีรีส์ TPF

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· ขายึดแขนดาวเคราะห์และเพลาขาออกถูกสร้างเป็นชิ้นเดียวเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งเกร็งในการบิดตัวสูงสุด
· เฟือง/เกียร์ใช้การออกแบบแบบเข็มเต็มเพื่อขยายพื้นที่สัมผัสและเพิ่มความแข็งเกร็งของโครงสร้างและแรงบิดที่ส่งออก
· ความแข็งของเฟือง/เกียร์เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีชุบแข็งผิวอยู่ที่ HRC62 เพื่อให้ได้คุณสมบัติทนการเสียดสีและความแกร่งต่อแรงกระแทกที่ดีที่สุด
· โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบเส้นรูปฟัน ทำให้ได้เส้นรูปฟันของเฟือง/เกียร์ที่ดีที่สุดและลดเสียงรบกวน
· เพื่อเพิ่มขึ้นการส่งกำลัง แรงยึดแคลมป์สูงสุดและการไม่มีระยะฟรี (ความแม่นยำสูง) จะได้รับโดยการใช้วิธีการล็อคสองชั้นระหว่างด้านอินพุตของกล่องเกียร์และเพลามอเตอร์
ประสิทธิภาพ
| สเปค | หน่วย | สเตจ | อัตราส่วน | TPF042 | TPF060 | TPF080 | TPF090 | TPF115 | TPF142 |
| แรงบิดพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก T2N | Nm | 1 | 3 | 11 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 |
| 4 | 15 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 5 | 14 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 6 | 8.5 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 7 | 8.5 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 8 | 6 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 10 | 5 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 2 | 12 | 20 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | ||
| 15 | 18 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 16 | 20 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 20 | 20 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 25 | 18 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 28 | 15 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 30 | 14 | 18 | 40 | 50 | 125 | 290 | |||
| 35 | 20 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 40 | 18 | 36 | 90 | 110 | 230 | 460 | |||
| 50 | 14 | 40 | 110 | 125 | 260 | 550 | |||
| 60 | 8.5 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 70 | 8.5 | 20 | 40 | 50 | 90 | 340 | |||
| 80 | 6 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| 100 | 5 | 12 | 22 | 32 | 70 | 210 | |||
| ขนาดเพลามอเตอร์ | มม. | 1, 2 | 3 to 100 | 06-10 | 06-14 | 14-19 | 14-19 | 16-24 | 19-35 |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | Nm | 1, 2 | 3 to 100 | แรงบิดพิกัดเอาท์พุตสองเท่า | |||||
| ความเร็วอินพุตพิกัด n1N | rpm | 1, 2 | 3 to 100 | 5000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 |
| แบ็คแลช/ระยะฟรี | arcmin | 1 | 3 to 10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | 12 to 100 | ≤19 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| ความแข็งเกร็งต่อแรงบิด | Nm/arcmin | 1, 2 | 3 to 100 | 0.7 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 55 |
| แรงตลับลูกปืนเรเดียลที่รับได้ F2aB | N | 1, 2 | 3 to 100 | 160 | 220 | 400 | 430 | 1000 | 4500 |
| แรงตามแนวแกนที่รับได้ F2aB | N | 1, 2 | 3 to 100 | 160 | 240 | 420 | 450 | 1240 | 4800 |
| อายุการใช้งาน | ชม. | 1, 2 | 3 to 100 | 10000 | |||||
| ประสิทธิภาพ | % | 1 | 3 to 10 | ≥94% | |||||
| 2 | 12 to 100 | ≥91% | |||||||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 1 | 3 to 10 | 0.35 | 1.7 | 3.5 | 4.4 | 12 | 26.5 |
| 2 | 12 to 100 | 0.45 | 1.9 | 4 | 5 | 14 | 29.6 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | °C | 1, 2 | 3 to 100 | -10°C ถึง 80°C | |||||
| เกรด IP | 1, 2 | 3 to 100 | IP65 | ||||||
| การหล่อลื่น | จาระบีหล่อลื่นสังเคราะห์ | ||||||||
| ทิศทางการติดตั้ง | 1, 2 | 3 to 100 | ในทุกทิศทาง | ||||||
| ค่าเสียงรบกวน (n1=3000 rpm, ไม่มีโหลดไฟฟ้า) | dB(A) | 1, 2 | 3 to 100 | ≤63 | ≤61 | ≤63 | ≤63 | ≤68 | ≤75 |
1. อัตราส่วน (i=Nin/Nout)
2. แรงบิดสูงสุดในการเร่ง T2B =60% ของ T2NOT
3. ความเร็วเอาต์พุต 100 รอบต่อนาที, ทำงานที่ศูนย์กลางของเพลาเอาต์พุต
มิติ - ส่วนเดียว

(ขั้นตอนเดียว, อัตราส่วน i=3 to 10)
| ขนาด | TPF042-L1 | TPF060-L1 | TPF080-L1 | TPF090-L1 | TPF115-L1 | TPF142-L1 |
| *D1 | 50 | 70 | 100 | 110 | 130 | 185 |
| *D2 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 |
| *D3 | 10 | 14 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| *D4 | 26 | 50 | 80 | 85 | 110 | 130 |
| D5 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 | 55 |
| D6 | M4 | M5 | M6 | M6 | M10 | M12 |
| D7 | 58 | 80 | 120 | 125 | 160 | 230 |
| L1 | 42 | 60 | 90 | 92 | 120 | 176 |
| *L2 | 26 | 35 | 40 | 46 | 55 | 87 |
| *L3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| L4 | 22.5 | 30 | 36 | 36 | 50 | 80 |
| *L5 | 16 | 25 | 25 | 32 | 40 | 70 |
| L6 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| L7 | 10 | 12.5 | 18 | 18 | 23 | 25 |
| L8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| *C1 | 46 | 70 | 90 | 90 | 145 | 200 |
| *C2 | M4 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 |
| *C3 | 5-8 | 6-14 | 14-19 | 14-19 | 19-24 | 24-35 |
| *C4 | 26 | 32 | 41 | 41 | 60 | 83 |
| *C5 | 30 | 50 | 70 | 70 | 110 | 114.3 |
| *C6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| C7 | 42 | 60 | 80 | 80 | 130 | 180 |
| C8 | 29.5 | 34.5 | 46.5 | 46.5 | 81.2 | 107 |
| C9 | 88 | 123 | 160 | 166 | 210.2 | 268.5 |
| C10 | 10.5 | 11 | 16.5 | 16.5 | 20 | 26 |
| C11 | 56 | 80 | 105 | 105 | 165 | 235 |
| *B1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| *H1 | 11.2 | 16 | 22.5 | 24.5 | 28 | 43 |
มิติ - ส่วนคู่

(สองขั้นตอน, อัตราส่วน i=15 to 100)
| ขนาด | TPF042-L1 | TPF060-L1 | TPF080-L1 | TPF090-L1 | TPF115-L1 | TPF142-L1 |
| *D1 | 50 | 70 | 100 | 110 | 130 | 185 |
| *D2 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 |
| *D3 | 10 | 14 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| *D4 | 26 | 50 | 80 | 85 | 110 | 130 |
| D5 | 12 | 17 | 25 | 30 | 35 | 55 |
| D6 | M4 | M5 | M6 | M6 | M10 | M12 |
| D7 | 58 | 80 | 120 | 125 | 160 | 230 |
| L1 | 42 | 60 | 90 | 92 | 120 | 176 |
| *L2 | 26 | 35 | 40 | 46 | 55 | 87 |
| *L3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| L4 | 22.5 | 30 | 36 | 36 | 50 | 80 |
| *L5 | 16 | 25 | 25 | 32 | 40 | 70 |
| L6 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| L7 | 10 | 12.5 | 18 | 18 | 23 | 25 |
| L8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| *C1 | 46 | 70 | 90 | 90 | 145 | 200 |
| *C2 | M4 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 |
| *C3 | 5-8 | 6-14 | 14-19 | 14-19 | 19-24 | 24-35 |
| *C4 | 26 | 32 | 41 | 41 | 60 | 83 |
| *C5 | 30 | 50 | 70 | 70 | 110 | 114.3 |
| *C6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| C7 | 42 | 60 | 80 | 80 | 130 | 180 |
| C8 | 29.5 | 34.5 | 46.5 | 46.5 | 81.2 | 107 |
| C9 | 88 | 142 | 184.5 | 190.5 | 243.7 | 313.5 |
| C10 | 10.5 | 11 | 16.5 | 16.5 | 20 | 26 |
| C11 | 56 | 80 | 105 | 105 | 165 | 235 |
| *B1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| *H1 | 11.2 | 16 | 22.5 | 24.5 | 28 | 43 |