เฟืองทดรอบแบบดาวเคราะห์งานละเอียด, ซีรีส์ TADR

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· ขายึดแขนดาวเคราะห์และเพลาขาออกถูกสร้างเป็นชิ้นเดียวเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งเกร็งในการบิดตัวสูงสุด
· เฟือง/เกียร์ใช้การออกแบบแบบเข็มเต็มเพื่อขยายพื้นที่สัมผัสและเพิ่มความแข็งเกร็งของโครงสร้างและแรงบิดที่ส่งออก
· ความแข็งของเฟือง/เกียร์เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีชุบแข็งผิวอยู่ที่ HRC62 เพื่อให้ได้คุณสมบัติทนการเสียดสีและความแกร่งต่อแรงกระแทกที่ดีที่สุด
· โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบเส้นรูปฟัน ทำให้ได้เส้นรูปฟันของเฟือง/เกียร์ที่ดีที่สุดและลดเสียงรบกวน
· เพื่อเพิ่มขึ้นการส่งกำลัง แรงยึดแคลมป์สูงสุดและการไม่มีระยะฟรี (ความแม่นยำสูง) จะได้รับโดยการใช้วิธีการล็อคสองชั้นระหว่างด้านอินพุตของกล่องเกียร์และเพลามอเตอร์
· ใช้การออกแบบเฟืองดอกจอกแบบเกลียว ทำให้มีแรงบิดสูงกว่าเดิม มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับเฟืองดอกจอกแบบตรง
· ความเร็วในการป้อนที่ทนทานสูงกว่า 8 เท่าเมื่อเทียบกับการป้อนของเฟืองดอกจอกตรง
· รอยประทับฟันที่ตาข่ายของเฟืองดอกจอกแบบเกลียวได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมด้วยการออกแบบที่ดีที่สุด และโหลดพื้นผิวฟันที่สัมผัสมีความสม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนาน
· เฟืองดอกจอก Cochlear ถูกประกอบเข้าด้วยกันโดยการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมและการควบคุมกระบวนการอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคลียร์แบ็คที่มีความแม่นยำสูง
ประสิทธิภาพ
| สเปค | หน่วย | สเตจ | อัตราส่วน | TADR064 | TADR090 | TADR110 | TADR140 |
| แรงบิดพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก T2N | Nm | 1 | 4 | 48 | 130 | 270 | 560 |
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
| 10 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
| 14 | 42 | 140 | 300 | 550 | |||
| 20 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
| 2 | 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | ||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
| 40 | 48 | 130 | 270 | 560 | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
| 100 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
| 140 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
| 200 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
| แรงบิดหยุดฉุกเฉิน T2NOT | Nm | 1, 2 | 4 to 200 | แรงบิดพิกัดเอาท์พุตสามเท่า | |||
| ความเร็วอินพุตพิกัด n1N | rpm | 1, 2 | 4 to 200 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Maximumiutput speed n1B | rpm | 1, 2 | 4 to 200 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| แบ็คแลช/ระยะฟรีมาตรฐาน P2 | arcmin | 1 | 4 to 20 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| 2 | 25 to 200 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ||
| ความแข็งเกร็งต่อแรงบิด | Nm/arcmin | 1, 2 | 4 to 200 | 13 | 31 | 82 | 151 |
| แรงบิดการดัดสูงสุด M2KB | Nm | 1, 2 | 4 to 200 | 125 | 235 | 430 | 1300 |
| แรงตามแนวแกนที่รับได้ F2aB | N | 1, 2 | 4 to 200 | 1050 | 2850 | 2990 | 10590 |
| อายุการใช้งาน | ชม. | 1, 2 | 4 to 200 | 20000* | |||
| ประสิทธิภาพ | % | 1 | 4 to 20 | ≥95% | |||
| 2 | 25 to 200 | ≥92% | |||||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 1 | 4 to 20 | 2.1 | 5.9 | 10.5 | 21.9 |
| 2 | 25 to 200 | 1.9 | 4.5 | 9.8 | 20.1 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | °C | 1, 2 | 4 to 200 | -10°C ถึง 90°C | |||
| การหล่อลื่น | จาระบีหล่อลื่นสังเคราะห์ | ||||||
| เกรด IP | 1, 2 | 4 to 200 | IP65 | ||||
| ทิศทางการติดตั้ง | 1, 2 | 4 to 200 | ในทุกทิศทาง | ||||
| ค่าเสียงรบกวน (n1=3000 rpm, ไม่มีโหลดไฟฟ้า) | dB(A) | 1, 2 | 4 to 200 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 |
1. อัตราส่วน (i=Nin/Nout)
2. แรงบิดสูงสุดในการเร่ง T2B =60% ของ T2NOT
3. ความเร็วเอาต์พุต 100 รอบต่อนาที, ทำงานที่ศูนย์กลางของเพลาเอาต์พุต
ความเฉื่อยในการหมุนของข้อต่อลด
| สเปค | หน่วย | สเตจ | อัตราส่วน | TADR064 | TADR090 | TADR110 | TADR140 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยในการหมุน J1 | กก. ซม.² | 1 | 4 to 10 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 |
| 14 | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | |||
| 20 | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | |||
| 2 | 25 ถึง 100 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | ||
| 140 ถึง 200 | 0.007 | 0.31 | 1.87 | 6.25 |
มิติ - ส่วนเดียว

(ขั้นตอนเดียว, อัตราส่วน i=4 to 20)
| ขนาด | TADR064 | TADR090 | TADR110 | TADR140 |
| D1H7 | 20 | 31.5 | 40 | 50 |
| D2 | 31.5 | 50 | 63 | 80 |
| D3h7 | 40 | 63 | 80 | 100 |
| D4h7 | 64 | 90 | 110 | 140 |
| D5 | 79 | 109 | 135 | 168 |
| D6 | 7xM5 | 7xM6 | 11xM6 | 11xM8 |
| D7 | 86 | 118 | 145 | 179 |
| D8H7 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| D9 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 |
| D10 | 8 × 4.5 | 8 × 5.5 | 8 × 5.5 | 12 × 6.6 |
| L1 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| L2 | 9 | 12 | 15 | 17 |
| L3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| L4 | 19.5 | 30 | 29 | 38 |
| L5 | 7 | 10 | 10 | 14.6 |
| L6 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| L8 | 114.5 | 158 | 190 | 248 |
| L9 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| L10 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| C1 | 70 | 90 | 145 | 200 |
| C2 | 4xM4 | 4xM5 | 4xM8 | 4xM12 |
| C3G6 | ≤14 | ≤19/≤24 | ≤24 | ≤35/≤42 |
| C4 | 35 | 54 | 81 | 81 |
| C5G6 | 50 | 70 | 110 | 114.3 |
| C6 | 3.5 | 6 | 14 | 19 |
| C7 | 60 | 80 | 130 | 180 |
| CB | 24.2 | 29.5 | 45 | 57 |
| C9 | 104.5 | 147 | 194.5 | 250.5 |
| C10 | 9.5 | 14.5 | 27 | 32 |
| C11 | 70 | 100 | 132 | 175.5 |
มิติ - ส่วนคู่

(สองขั้นตอน, อัตราส่วน i=25 to 200)
| ขนาด | TADR064 | TADR090 | TADR110 | TADR140 |
| D1H7 | 20 | 31.5 | 40 | 50 |
| D2 | 31.5 | 50 | 63 | 80 |
| D3h7 | 40 | 63 | 80 | 100 |
| D4h7 | 64 | 90 | 110 | 140 |
| D5 | 79 | 109 | 135 | 168 |
| D6 | 7xM5 | 7xM6 | 11xM6 | 11xM8 |
| D7 | 86 | 118 | 145 | 179 |
| D8H7 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| D9 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 |
| D10 | 8 × 4.5 | 8 × 5.5 | 8 × 5.5 | 12 × 6.6 |
| L1 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| L2 | 9 | 12 | 15 | 17 |
| L3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| L4 | 19.5 | 30 | 29 | 38 |
| L5 | 7 | 10 | 10 | 14.6 |
| L6 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| L8 | 146.5 | 195.5 | 219.5 | 325.5 |
| L9 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| L10 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| C1 | 70 | 90 | 145 | 200 |
| C2 | 4xM4 | 4xM5 | 4xM8 | 4xM12 |
| C3G6 | ≤14 | ≤19/≤24 | ≤24 | ≤35/≤42 |
| C4 | 35 | 54 | 67 | 81 |
| C5G6 | 50 | 70 | 110 | 114.3 |
| C6 | 3.5 | 6 | 11.5 | 19 |
| C7 | 60 | 80 | 130 | 180 |
| CB | 24.2 | 29.5 | 42.5 | 57 |
| C9 | 104.5 | 147 | 160 | 250.5 |
| C10 | 9.5 | 14.5 | 27 | 32 |
| C11 | 70 | 100 | 113 | 175.5 |