เฟืองทดรอบแบบดาวเคราะห์งานละเอียด, ซีรีส์ TAD

แบรนด์ :
TRANSMAX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ขายึดแขนดาวเคราะห์และเพลาขาออกถูกสร้างขึ้นเป็นชิ้นเดียวเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งเกร็งในการบิดสูงสุด
    · เฟือง/เกียร์ใช้การออกแบบแบบเข็มเต็มเพื่อขยายพื้นที่สัมผัสและเพิ่มความแข็งเกร็งของโครงสร้างและแรงบิดที่ส่งออก
    · ความแข็งของเฟือง/เกียร์เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีชุบแข็งผิวอยู่ที่ HRC62 เพื่อให้ได้คุณสมบัติทนการเสียดสีและความแกร่งต่อแรงกระแทกที่ดีที่สุด
    · โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบเส้นรูปฟัน ทำให้ได้เส้นรูปฟันของเฟือง/เกียร์ที่ดีที่สุดและลดเสียงรบกวน
    · เพื่อเพิ่มขึ้นการส่งกำลัง แรงยึดแคลมป์สูงสุดและการไม่มีระยะฟรี (ความแม่นยำสูง) จะได้รับโดยการใช้วิธีการล็อคสองชั้นระหว่างด้านอินพุตของกล่องเกียร์และเพลามอเตอร์

    ประสิทธิภาพ

    สเปคหน่วยสเตจอัตราส่วนTAD064TAD090TAD110TAD140TAD200TAD255
    แรงบิดพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก T2NNm144813027056011001700
    56016033065012002000
    65014030055011001800
    75014030055011001800
    8401002304509001500
    10401002304509001500
    2204813027056011001700
    256016033065012002000
    355014030055011001800
    404813027056010001700
    506016033065012002000
    605014030055011001800
    705014030055011001800
    80401002304509001500
    100401002304509001500
    แรงบิดหยุดฉุกเฉิน T2NOTNm1, 24 to 100แรงบิดพิกัดเอาท์พุตสามเท่า
    ความเร็วอินพุตพิกัด n1Nrpm1, 24 to 100500040004000300030002000
    ความเร็วเอาต์พุตสูงสุด n1B1, 24 to 1001000080008000600060004000
    แบ็คแลช/ระยะฟรีงานละเอียด P0arcmin14 to 10≤2≤2≤2≤2≤2≤2
    ลดแบ็คแลช P1arcmin14 to 10≤3≤3≤3≤3≤3≤3
    220 to 100≤5≤5≤5≤5≤5≤5
    แบ็คแลช/ระยะฟรีมาตรฐาน P2arcmin14 to 10≤5≤5≤5≤5≤5≤5
    220 to 100≤8≤8≤8≤8≤8≤8
    ความแข็งเกร็งต่อแรงบิด 1, 24 to 1001331821514401006
    แรงบิดการดัดสูงสุด M2KBNm1, 24 to 100125235430130030645900
    แรงตามแนวแกนที่รับได้ F2aBN1, 24 to 100105028502990105901666029430
    อายุการใช้งานชม.1, 24 to 10020000
    ประสิทธิภาพ%14 to 10≥97%
    220 to 100≥94%
    น้ำหนักกิโลกรัม14 to 101.235.611.931.656.1
    220 to 1001.63.77.315.936.970.4
    อุณหภูมิในการทำงาน°C1, 24 to 100-10°C ถึง 90°C
    การหล่อลื่น 1, 2 จาระบีหล่อลื่นสังเคราะห์
    เกรด IP 1, 24 to 100IP65
    ทิศทางการติดตั้ง 1, 24 to 100ในทุกทิศทาง
    ค่าเสียงรบกวน (n1=3000 rpm, ไม่มีโหลดไฟฟ้า)dB(A)1, 24 to 100≤58≤60≤63≤65≤67≤70
     
     

    ความเฉื่อยในการหมุนของข้อต่อลด

     
    สเปคหน่วยสเตจอัตราส่วนTAD064TAD090TAD110TAD140TAD200TAD255
    โมเมนต์ความเฉื่อยในการหมุน J1กก·ซม²140.140.512.877.5425.0358.31
    50.130.472.717.4223.2953.27
    60.130.452.617.1422.4850.97
    70.130.452.677.1422.4850.97
    80.130.442.577.0322.5150.56
    100.130.442.577.0322.5150.56
    2200.030.130.472.717.4223.29
    250.030.130.472.717.4223.29
    350.030.130.472.717.4223.29
    400.030.130.442.577.0322.51
    500.030.130.442.577.0322.51
    600.030.130.442.577.0322.51
    700.030.130.442.577.0322.51
    800.030.130.442.577.0322.51
    1000.030.130.442.577.0322.51

    1. อัตราส่วน(i=Nin/Nout)
    2. แรงบิดสูงสุดในการเร่ง T2B =60% ของ T2NOT
    3. ความเร็วเอาต์พุต 100 รอบต่อนาที, ทำงานที่ศูนย์กลางของเพลาเอาต์พุต
     

    มิติ - ส่วนเดียว


     
    (ขั้นตอนเดียว, อัตราส่วน i=4 to 10)
    ขนาดTAD064TAD090TAD110TAD140TAD200TAD255
    D 1 H72031.5405080100
    D231.5506380125140
    D3 h7406380100160180
    D4 h76490110140200255
    D579109135168233280
    D67xM5 × 0.8P7xM6 × 1P11xM6 × 1P11xM8 × 1.25P11xM10 × 1.5P12x M16 × 2.0P
    D786118145179247300
    D8 H756681012
    D9517798125160190
    D108 × 4.58 × 5.58 × 5.512 × 6.612 × 916 × 13.5
    D11 h77095120152212255
    D1263.289.2109.2139.2199.2254.2
    L181212121620
    L2813.513.51722.530.5
    L33666812
    L419.53029385066
    L57101014.61520
    L6478101218
    L77.77.510121520
    L84144.559688298
    L967771010
    L100.51111.51
    C17090145200200235
    C2M4*0.7PM5*0.8PM8*1.25PM12*1.75PM12*1.75PM12*1.75P
    C3≤14/≤16≤19/≤24≤28≤35/≤42≤42≤42/≤55
    C43546.56781114117
    C55070110114.3114.3200
    C63.5614192420
    C76080130180180220
    C8233045.557.581.587.5
    C988111.5141.5173.5225.5268.5
    C1011.514.5273243.549.5
    OD67 × 2.090 × 2.5115 × 2.5146 × 3204 × 4245 × 5
     
     

    มิติ - ส่วนคู่


     
    (สองขั้นตอน, อัตราส่วน i=20 to 100)
    ขนาดTAD064TAD090TAD110TAD140TAD200TAD255
    D 1 H72031.5405080100
    D231.5506380125140
    D3 h7406380100160180
    D4 h76490110140200255
    D579109135168233280
    D67xM5 × 0.8P7xM6 × 1P11xM6 × 1P11xM8 × 1.25P11xM10 × 1.5P12x M16 × 2.0P
    D786118145179247300
    D8 H756681012
    D9517798125160190
    D108 × 4.58 × 5.58 × 5.512 × 6.612 × 916 × 13.5
    D11 h77095120152212255
    D1263.289.2109.2139.2199.2254.5
    L181212121620
    L2813.513.51722.520
    L33666812
    L419.53029385066
    L57101014.61520
    L6478101218
    L77.77.510121520
    L87382105129150.5167
    L967771010
    L100.51111.51
    C17090145145200200
    C2M4*0.7PM5*0.8PM8*1.25PM8*1.25PM12*1.75PM12*1.75P
    C3≤14/≤16≤16/≤19≤19/≤24≤24/≤28≤35≤42
    C43546.5676680114
    C55070110110114.3114.3
    C63.561419930
    C76080130180180180
    C8233045.557.547.584.5
    C9120149187.5234.5260332.5
    C1011.514.5273222.543.5
    OD67 × 2.090 × 2.5115 × 2.5146 × 3204 × 4245 × 5
     
     

    มิติ - การออกแบบเพลาส่งกำลัง


     
    ขนาดTAD064TAD090TAD110TAD140TAD200TAD255
    D 1 H72031.5405080100
    D231.5506380125140
    D3 h7406380100160180
    D4 h76490110140200255
    D579109135168233280
    D6M5*0.8PM6*1.0PM6*1.0PM8*1.25PM10*1.5PM16*2.0P
    D8 H756681012
    D104.55.55.56.8913.5