เฟืองทดรอบดาวเคราะห์งานละเอียด, ซีรีส์ TABR

แบรนด์ :
TRANSMAX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ขายึดแขนดาวเคราะห์และเพลาขาออกถูกสร้างขึ้นเป็นชิ้นเดียวเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งเกร็งในการบิดสูงสุด
    · เฟือง/เกียร์ใช้การออกแบบแบบเข็มเต็มเพื่อขยายพื้นที่สัมผัสและเพิ่มความแข็งเกร็งของโครงสร้างและแรงบิดที่ส่งออก
    · ความแข็งของเฟือง/เกียร์เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีชุบแข็งผิวอยู่ที่ HRC62 เพื่อให้สามารถทนการเสียดสีและความแกร่งต่อแรงกระแทกได้ดีที่สุด
    · โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบเส้นรูปฟัน ทำให้ได้เส้นรูปฟันของเฟือง/เกียร์ที่ดีที่สุดและลดเสียงรบกวน
    · เพื่อเพิ่มขึ้นการส่งกำลัง แรงยึดแคลมป์สูงสุดและการไม่มีระยะฟรี (ความแม่นยำสูง) จะได้รับโดยการใช้วิธีการล็อคสองชั้นระหว่างด้านอินพุตของกล่องเกียร์และเพลามอเตอร์
    · ใช้การออกแบบเฟืองดอกจอกแบบเกลียว ทำให้มีแรงบิดสูงกว่าเดิม มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับเฟืองดอกจอกแบบตรง
    · ความเร็วในการป้อนที่ทนทานสูงกว่า 8 เท่าเมื่อเทียบกับการป้อนของเฟืองดอกจอกตรง
    · รอยประทับฟันที่ตาข่ายของเฟืองดอกจอกแบบเกลียวได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมด้วยการออกแบบที่ดีที่สุด และโหลดพื้นผิวฟันที่สัมผัสมีความสม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนาน
    · เฟืองดอกจอก Cochlear ถูกประกอบเข้าด้วยกันโดยการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมและการควบคุมกระบวนการอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคลียร์แบ็คที่มีความแม่นยำสูง

    ประสิทธิภาพ

    สเปคหน่วยสเตจอัตราส่วนTABR060TABR090TABR115TABR142TABR180
    แรงบิดพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก T2NNm133690195342588
    4481202605201040
    5601503256501200
    6551503106001100
    7501403005501100
    8451202605001000
    1040100230450900
    12551503106001100
    14501403005501100
    2040100230450900
    215601503256501200
    25601503256501200
    30551503106001100
    35501403005501100
    40451202605001000
    4540100230450900
    50601002306501200
    60551503106001100
    70501403005501100
    80451202605001000
    9040100230450900
    10040100230450900
    120551503106001100
    140501403005501100
    160451202605001000
    20040100230450900
    แรงบิดหยุดฉุกเฉิน T2NOTNm1, 23 to 200แรงบิดพิกัดเอาท์พุตสามเท่า
    ความเร็วอินพุตพิกัด n1Nrpm1, 23 to 20050004000400030003000
    ความเร็วเอาต์พุตสูงสุด n1Brpm1, 23 to 200100008000800060006000
    แบ็คแลช/ระยะฟรีมาตรฐาน P2arcmin13 to 20≤10≤10≤8≤10≤10
    215 to 200≤13≤13≤11≤13≤13
    ความแข็งเกร็งต่อแรงบิดNm/arcmin1, 23 to 2007142550145
    แรงตลับลูกปืนเรเดียลที่รับได้ F2aBN1, 23 to 200153032506700940014500
    แรงตามแนวแกนที่รับได้ F2aBN1, 23 to 2007651625335047007250
    อายุการใช้งานชม.1, 23 to 20020000
    ประสิทธิภาพ%13 to 2095%
    225 to 20092%
    น้ำหนักกิโลกรัม13 to 202.16.41324.551
    225 to 2001.57.814.227.554
    อุณหภูมิในการทำงาน°C1, 23 to 200-10°C ถึง 90°C
    การหล่อลื่น   จาระบีหล่อลื่นสังเคราะห์
    เกรด IP 1, 23 to 200IP65
    ทิศทางการติดตั้ง 1, 23 to 200ในทุกทิศทาง
    ค่าเสียงรบกวน (n1=3000 rpm, ไม่มีโหลดไฟฟ้า)dB(A)1, 23 to 200≤63≤65≤68≤70≤72

    1. อัตราส่วน (i=Nin/Nout)
    2. แรงบิดสูงสุดในการเร่ง T2B =60% ของ T2NOT
    3. ความเร็วเอาต์พุต 100 รอบต่อนาที, ทำงานที่ศูนย์กลางของเพลาเอาต์พุต
     

    ความเฉื่อยในการหมุนของข้อต่อลด

     
    สเปคหน่วยสเตจอัตราส่วนTABR042TABR060TABR090TABR115TABR142TABR180
    โมเมนต์ความเฉื่อยในการหมุน J1kg cm213 to 100.090.352.256.8423.468.9
    12 to 140.0350.071.876.2521.865.6
    200.030.071.876.2521.865.6
    2150.090.352.256.8423.468.9
    25 ถึง 1000.090.090.352.256.8423.4
    120 ถึง 2000.0070.010.311.876.2521.8
     
     

    มิติ - ส่วนเดียว


     
    (ขั้นตอนเดียว, อัตราส่วน i=3 to 20)
    ขนาดTABR060TABR090TABR115TABR142TABR180
    D170100130165
    D25.56.6911
    D3j616223240
    D4g65080110130
    D517.5304049.5
    D6M5M8M12M16
    D780116152185
    L16090115142
    L237486597
    L37101215
    L41.51.523
    L525324063
    L62355
    L7681012
    L8149.5203266.5359
    L9461016
    L1013202836
    C17090145200
    C2M4M5M8M12
    C3G614192435
    C432.5548181
    C5G65070110114.3
    C63.561419
    C76080130180
    C824.229.545.257
    C9100145189.5246.5
    C109.514.52732
    B1561012
    H11824.53543
     
     

    มิติ - ประเภทสองส่วนที่ 1


     
    (สองขั้นตอน, อัตราส่วน i=15 to 200) ประเภท 1
    ขนาดTABR060TABR090TABR115TABR142TABR180
    D170100130165
    D24xϕ5.54xϕ6.64xϕ94xϕ11
    D3 j616223240
    D 4 g65080110130
    D517.5304049.5
    D6M5M8M12M16
    D780116152185
    L16090115142
    L237486597
    L37101215
    L41.51.523
    L525324063
    L62355
    L7681012
    L8181.5240.5290420
    L9461016
    L1013202836
    C17090145200
    C24xM44xM54xM84xM12
    C3G614192435
    C432.5545481
    C5G65070110114.3
    C63.5611.519
    C76080130180
    C824.229.54357
    C9100145170.5246.5
    C109.514.52732
    B1561012
    H11824.53543
     
     

    มิติ - ประเภทสองส่วนแบบที่ 2


     
    (สองขั้นตอน, อัตราส่วน i=15 to 200) ประเภท 2
    ขนาดTABR060TABR090TABR115TABR142TABR180
    D170100130165
    D24xϕ5.54xϕ6.64xϕ94xϕ11
    D3 j616223240
    D 4 g65080110130
    D517.5304049.5
    D6M5M8M12M16
    D780116152185
    L16090115142
    L237486597
    L37101215
    L41.51.523
    L525324063
    L62355
    L7681012
    L8181.5240.5290420
    L9461016
    L1013202836
    C17090145200
    C24xM44xM54xM84xM12
    C3G614192435
    C432.5545481
    C5G65070110114.3
    C611711.519
    C76080130180
    C824.229.54357
    C9100145170.5246.5
    C109.514.52732
    B1561012
    H11824.53543