เฟืองทดรอบแบบดาวเคราะห์งานละเอียด, ซีรีส์ TAB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· ขายึดแขนดาวเคราะห์และเพลาขาออกถูกสร้างขึ้นเป็นชิ้นเดียวเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งเกร็งในการบิดสูงสุด
· เฟือง/เกียร์ใช้การออกแบบแบบเข็มเต็มเพื่อขยายพื้นที่สัมผัสและเพิ่มความแข็งเกร็งของโครงสร้างและแรงบิดที่ส่งออก
· ความแข็งของเฟือง/เกียร์เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีชุบแข็งผิวอยู่ที่ HRC62 เพื่อให้ได้คุณสมบัติทนการเสียดสีและความแกร่งต่อแรงกระแทกที่ดีที่สุด
· โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบเส้นรูปฟัน ทำให้ได้เส้นรูปฟันของเฟือง/เกียร์ที่ดีที่สุดและลดเสียงรบกวน
· เพื่อเพิ่มขึ้นการส่งกำลัง แรงยึดแคลมป์สูงสุดและการไม่มีระยะฟรี (ความแม่นยำสูง) จะได้รับโดยการใช้วิธีการล็อคสองชั้นระหว่างด้านอินพุตของกล่องเกียร์และเพลามอเตอร์
ประสิทธิภาพ
| สเปค | หน่วย | สเตจ | อัตราส่วน | TAB042 | TAB060 | TAB090 | TAB115 | TAB142 | TAB180 | TAB220 |
| แรงบิดพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก T2N | Nm | 1 | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 |
| 4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
| 2 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
| 20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
| 25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
| 60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
| 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
| 80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
| 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
| แรงบิดหยุดฉุกเฉิน T2NOT | Nm | 1, 2 | 3 to 100 | แรงบิดพิกัดเอาท์พุตสามเท่า | ||||||
| ความเร็วอินพุตพิกัด n1N | rpm | 1, 2 | 3 to 100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| ความเร็วเอาต์พุตสูงสุด n1B | 1, 2 | 3 to 100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
| แบ็คแลช/ระยะฟรีงานละเอียด P0 | arcmin | 1 | 3 to 10 | — | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ลดแบ็คแลช P1 | arcmin | 1 | 3 to 10 | — | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 2 | 15 ถึง 100 | — | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| แบ็คแลช/ระยะฟรีมาตรฐาน P2 | arcmin | 1 | 3 to 10 | ≤9 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 2 | 15 ถึง 100 | ≤12 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| ความแข็งเกร็งต่อแรงบิด | Nm/arcmin | 1, 2 | 3 to 100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| แรงตลับลูกปืนเรเดียลที่รับได้ F2aB | N | 1, 2 | 3 to 100 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 |
| แรงตามแนวแกนที่รับได้ F2aB | N | 1, 2 | 3 to 100 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 |
| อายุการใช้งาน | ชม. | 1, 2 | 3 to 100 | 20000 | ||||||
| ประสิทธิภาพ | % | 1 | 3 to 10 | ≥97% | ||||||
| 2 | 15 ถึง 100 | ≥94% | ||||||||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 1 | 3 to 10 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
| 2 | 15 ถึง 100 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | °C | 1, 2 | 3 to 100 | -10°C ถึง 90°C | ||||||
| การหล่อลื่น | 1, 2 | จาระบีหล่อลื่นสังเคราะห์ | ||||||||
| เกรด IP | 1, 2 | 3 to 100 | IP65 | |||||||
| ทิศทางการติดตั้ง | 1, 2 | 3 to 100 | ในทุกทิศทาง | |||||||
| ค่าเสียงรบกวน (n1=3000 rpm, ไม่มีโหลดไฟฟ้า) | dB(A) | 1, 2 | 3 to 100 | ≤60 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
ความเฉื่อยในการหมุนของข้อต่อลด
| สเปค | หน่วย | สเตจ | อัตราส่วน | TAB042 | TAB060 | TAB090 | TAB115 | TAB142 | TAB180 | TAB220 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยในการหมุน J1 | กก. ซม.² | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 |
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | |||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | |||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
1. อัตราส่วน(i=Nin/Nout)
2. แรงบิดสูงสุดในการเร่ง T2B =60% ของ T2NOT
3. ความเร็วเอาต์พุต 100 รอบต่อนาที, ทำงานที่ศูนย์กลางของเพลาเอาต์พุต
มิติ - ส่วนเดียว

(ขั้นตอนเดียว, อัตราส่วน i=3 to 10)
| ขนาด | TAB042 | TAB060 | TAB090 | TAB115 | TAB142 | TAB180 | TAB220 |
| D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
| D2 | 3.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| D 4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
| D5 | 15 | 18 | 30 | 40 | 50 | 70 | 85 |
| D6 | M4*0.7P | M5*0.8P | M8*1.25P | M12*1.75P | M16*2.0P | M20*2.5P | M20*2.5P |
| D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
| L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
| L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
| L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| L8 | 39.5 | 39.5 | 78.5 | 102 | 124.5 | 131.5 | 151.5 |
| L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
| C1 | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
| C2 | M4*0.7P | M4*0.7P | M5*0.8P | M8*1.25P | M12*1.75P | M12*1.75P | M12*1.75P |
| C3 | 8 | ≤14/≤16 | ≤19/≤24 | ≤28 | ≤35/≤42 | ≤42 | ≤42/≤55 |
| C4 | 26 | 35 | 46.5 | 67 | 81 | 114 | 117 |
| C5 | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 |
| C6 | 3.5 | 3.5 | 6 | 14 | 19 | 24 | 20 |
| C7 | 42 | 60 | 80 | 130 | 180 | 180 | 220 |
| C8 | 19.5 | 46 | 30 | 45.5 | 57.5 | 81.5 | 87.5 |
| C9 | 86 | 122.5 | 156.5 | 212.5 | 279 | 318 | 377 |
| C10 | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 27 | 32 | 43.5 | 49.5 |
| B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
มิติ - ส่วนคู่

(สองขั้นตอน, อัตราส่วน i=15 to 100)
| ขนาด | TAB042 | TAB060 | TAB090 | TAB115 | TAB142 | TAB180 | TAB220 |
| D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
| D2 | 3.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| D 4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
| D5 | 15 | 18 | 30 | 40 | 50 | 70 | 85 |
| D6 | M4*0.7P | M5*0.8P | M8*1.25P | M12*1.75P | M16*2.0P | M20*2.5P | M20*2.5P |
| D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
| L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
| L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
| L3 | 5.5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| L7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| L8 | — | 71.5 | 116 | 147 | 185.5 | 200 | 220 |
| L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
| C1 | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 200 | 200 |
| C2 | M4*0.7P | M4*0.7P | M5*0.8P | M8*1.25P | M8*1.25P | M12*1.75P | M12*1.75P |
| C3 | 8 | ≤14/≤16 | ≤16/≤19 | ≤19/≤24 | ≤24/≤28 | ≤35 | ≤42 |
| C4 | 26 | 35 | 46.5 | 67 | 66 | 80 | 114 |
| C5 | 30 | 50 | 70 | 110 | 110 | 114.3 | 114.3 |
| C6 | 3.5 | 3.5 | 6 | 14 | 10 | 9 | 24 |
| C7 | 42 | 60 | 80 | 130 | 130 | 180 | 180 |
| C8 | 19.5 | 48 | 30 | 45.5 | 42.5 | 47.5 | 81.5 |
| C9 | 117.5 | 154.5 | 194 | 257.5 | 340 | 352.5 | 441.5 |
| C10 | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 27 | 27 | 22.5 | 43.5 |
| B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |