วาล์วโซลินอยด์แบบร็อคเกอร์ 2/2 หรือ 3/2 ทาง พร้อมไดอะแฟรมแยก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โซลินอยด์วาล์วแบบร็อคเกอร์ที่ทำงานโดยตรงพร้อมไดอะแฟรมแยกของ Type 6606 (2/2- และ 3/2–ทาง) เป็นวาล์วคุณภาพสูงสำหรับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ พวกมันมีปริมาตรที่ตายตัวและปริมาตรภายในที่น้อยมากพร้อมกับรอยแยกที่น้อย ทำให้ง่ายต่อการล้างออก ของเหลวจะสัมผัสกับวัสดุตัวเครื่องและซีล FFKM เท่านั้น การถ่ายเทความร้อนไปยังตัวกลางมีน้อยที่สุด เส้นทางของของไหลถูกแยกออกจากขดลวดโดยแผ่นสเตนเลส วาล์วเหมาะสำหรับการจ่าย การเติม การผสม และการกระจายของเหลวปริมาณน้อยสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ การวิเคราะห์ และห้องปฏิบัติการ
· สำหรับความต้องการทนสารเคมีสูงสุด
· มีการออกแบบที่กะทัดรัดด้วยความกว้าง 16 มม. และมีค่า Cv สูงสุดถึง 0.058
· การออกแบบที่ยืดหยุ่นสำหรับการประกอบแมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วแบบกำหนดเอง
· ความแน่นหนาของแรงดันย้อนสูง ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม และรอบการทำงาน 100%
· วาล์วปรกติปิด, วาล์วปรกติเปิด และฟังก์ชันสากล