เซอร์โวมอเตอร์ SIMOTICS S-1FL6 สำหรับระบบขับเคลื่อนเซอร์โว SINAMICS V70/V90

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มอเตอร์ SIMOTICS S-1FL6 เป็นมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรและออกแบบมาให้ทำงานโดยไม่ต้องใช้การระบายความร้อนภายนอก ความร้อนถูกกระจายผ่านพื้นผิวของมอเตอร์
มอเตอร์มีความสามารถในการรับโหลดไฟฟ้าเกิน 300% และสามารถรวมกับชุดขับมอเตอร์ SINAMICS V90 เพื่อสร้างระบบเซอร์โวที่มีประสิทธิภาพสูงและมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่าหรือแบบสัมบูรณ์สามารถเลือกได้ตามการใช้งาน
มอเตอร์ SIMOTICS S-1FL6 มีประสิทธิภาพการทำงานที่มีความคล่องตัวสูง ช่วงการควบคุมความเร็วที่กว้าง และความแม่นยำของฝาท้ายเพลาและหน้าแปลนสูง
ประโยชน์
· วัสดุแม่เหล็กประสิทธิภาพสูง
· การออกแบบที่ทนทานพร้อมระดับการป้องกัน IP65 สำหรับมอเตอร์ทั้งหมดรวมถึงคอนเนคเตอร์
· คุณภาพการทำงานที่ราบรื่นด้วยแรงบิดที่สั่นสะเทือนต่ำ
· ความเร็วสูงสำหรับบางรุ่น
· การเร่งความเร็วสูงเนื่องจากพิกัดน้ำหนักเกิน 300 %
· คอนเนคเตอร์ที่หมุนได้
· ความยืดหยุ่นสูงสุดเนื่องจากมีตัวเลือกที่มีเอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า/เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์, มี/ไม่มีเบรก และเพลาธรรมดา/กุญแจขนนก
การใช้งานทั่วไป
· เครื่องจักรสำหรับการจัดการ เช่น เครื่องหยิบและวาง
· เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องติดฉลาก, เครื่องแพ็คกล่องแนวนอน
· เครื่องประกอบอัตโนมัติ
· เครื่องขึ้นรูปโลหะ
· เครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์สกรีน
· เครื่องม้วนและเครื่องคลายม้วน