วาล์ว ไดอะแฟรม ปิด ตะกั่วบัดกรี/ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบแฟลร์ ประเภท BML

แบรนด์ :
DANFOSS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งด้วยไดอะแฟรมส สเตนเลส 3 ชิ้น เพื่อป้องกันการรั่วซึมตลอดอายุการใช้งานของ วาล์ว
· แผ่นเพลท วาล์ว โพลีเอไมด์ ไนล่อน ช่วยให้ปิดได้สนิทด้วย แรงบิด ขั้นต่ำ
· ฝาครอบ วาล์ว แบบมีเคาน์เตอร์เซทเพื่อป้องกันความชื้นเข้ามา
เวอร์ชันแฟลร์

| พิมพ์ | แฟลร์ SAE | เกลียว | ล้อ | H3 | H5 | L | L3 | B | B1 | B2 | เอด | น้ำหนักสุทธิ | เลข เบอร์ |
| [นิ้ว] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [กก.] | ||||
| บีเอ็มแอล 6 | 1/4 | 7/16-20UNF-2A | ใช่ | 46 | 15 | 77 | — | 62 | 50 | 50 | 5 | 0.3 | 009G0101 |
| บีเอ็มแอล 6 | 1/4 | เลขที่ | 47 | 15 | 77 | — | 62 | — | 50 | 5 | 0.3 | 009G0115 | |
| บีเอ็มที 6 | 1/4 | ใช่ | 46 | 19 | 65 | 32.5 | 62 | 50 | 50 | 5 | 0.3 | 009G0105 | |
| บีเอ็มแอล 10 | 3/8 | 5/8-18UNF-2เอ | ใช่ | 49 | 15 | 85 | — | 62 | 50 | 50 | 5 | 0.3 | 009G0127 |
| บีเอ็มแอล 12 | 1/2 | 3/4-16UNF-2เอ | ใช่ | 56 | 18 | 102 | — | 70 | 60 | 56 | 6 | 0.6 | 009G0141 |
| บีเอ็มแอล 15 | 5/8 | 7/8-14UNF-2เอ | ใช่ | 66 | 19 | 118 | — | 83 | 71 | 69 | 6 | 0.8 | 009G0168 |
| บีเอ็มแอล 18 | 3/4 | 1 1/16-14ยูเอ็นเอส-2เอ | ใช่ | 66 | 24 | 130 | — | 83 | 71 | 69 | 6 | 1.3 | 009G0183 |
เวอร์ชัน ตะกั่วบัดกรี ODF

| พิมพ์ | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความเผื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | ล้อ | H3 | H5 | L | L2 | B | B1 | B2 | เอด | น้ำหนักสุทธิ | เลข เบอร์ | |
| [นิ้ว] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [กก.] | |||
| บีเอ็มแอล 6 วินาที | 1/4 | 6 | +0.06/+0.13 | ใช่ | 46 | 17 | 65 | 7 | 62 | 50 | 50 | 5 | 0.3 | 009 G0102 / 009 G0108 |
| บีเอ็มแอล 10วินาที | 3/8 | 10 | ใช่ | 49 | 16 | 72 | 9 | 62 | 50 | 50 | 5 | 0.3 | 009 G0122 / 009 G0128 | |
| บีเอ็มแอล 12 วินาที | 1/2 | 12 | ใช่ | 55 | 18 | 87 | 10 | 70 | 60 | 56 | 6 | 0.5 | 009 G0142 / 009 G0148 | |
| บีเอ็มแอล 15วินาที | 5/8 | 16 | ใช่ | 65 | 20 | 106 | 12 | 83 | 71 | 69 | 6 | 0.8 | 009G0170 | |
| บีเอ็มแอล 18s | 3/4 | 18 | ใช่ | 66 | 22 | 103 | 14 | 83 | 71 | 69 | 6 | 0.8 | 009 G0181 / 009 G0184 | |
| บีเอ็มแอล 22วินาที | 7/8 | 22 | ใช่ | 66 | 22 | 103 | 17 | 83 | 71 | 69 | 6 | 0.8 | 009G0191 | |