บอลวาล์ว ปิด-เปิด ชนิด GBC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· หมุน 1/4 รอบจากเปิดสุดจนปิดสุด
· การหมุนจะหยุดที่ตำแหน่งเปิดเต็มที่และปิดเต็มที่
· ไฟบอกสถานะ สถานะลูกบอลที่ด้านบนของ แกนหมุน ระบุ ตำแหน่ง เปิดหรือปิด
· การออกแบบ ซีล ก้าน โอริง คู่
· วัสดุ ทองเหลือง ที่ปรับแต่งตามความต้องการช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· การออกแบบ แกนหมุน ที่ป้องกันการแตกและมีโหลดภายใน ช่วยให้การทำงานปลอดภัยภายใต้แรงกดดันที่รุนแรง
· การไหลแบบสองทิศทาง การวางแนวของ วาล์ว ไม่สำคัญ
· โครงสร้าง พอร์ตเชื่อมต่อ แบบเต็มเพื่อให้ตรงกับขนาดสาย
· เจาะและ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เพื่อติดตั้งแผง
· เวอร์ชันที่มี พอร์ตเชื่อมต่อ การเข้าถึงช่วย ข้อต่อลด ต้นทุนหากจำเป็นต้องให้บริการ ระบบ
· ฝาครอบ ซีล แบบชิ้นเดียวเพื่อความปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของยุโรป EN 378 (ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)
ตะกั่วบัดกรี GBC ODF/ODF

| พิมพ์ | ขนาด | การเชื่อมต่อสายไฟ | ความเผื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M | D | ง | น้ำหนัก | เลข เบอร์ | |
| [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [มม.] | [กก.] | ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ การเข้าถึง | พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ เข้า | ||
| จีบีซี 6s | 1/4 นิ้ว | 6.35 | +0.065/+0.155 | 43 | 12 | 139 | 7 | 73 | 73 | 17 | 31 | ม3 × 0.5 | 11.1 | 1.5 | 0.1 | 009L7020 | 009L7050 |
| ม4 × 0.7 | 009L9020 | 009L9050 | |||||||||||||||
| 6 มม. | 6 | ม3 × 0.5 | 009L7030 | 009L7060 | |||||||||||||
| ม4 × 0.7 | 009L9030 | 009L9060 | |||||||||||||||
| จีบีซี 10 วินาที | 3/8 นิ้ว | 9.52 | 43 | 12 | 139 | 9 | 73 | 73 | 17 | 31 | ม3 × 0.5 | 11.1 | 1.5 | 0.1 | 009L7021 | 009L7051 | |
| ม4 × 0.7 | 009L9021 | 009L9051 | |||||||||||||||
| 10 มม. | 10 | ม3 × 0.5 | 009L7031 | 009L7061 | |||||||||||||
| ม4 × 0.7 | 009L9031 | 009L9061 | |||||||||||||||
| จีบีซี 12 วินาที | 1/2 นิ้ว | 12.7 | 43 | 12 | 161 | 10 | 84 | 84 | 17 | 31 | ม3 × 0.5 | 11.1 | 1.5 | 0.1 | 009L7022 | 009L7052 | |
| ม4 × 0.7 | 009L9022 | 009L9052 | |||||||||||||||
| 12 มม. | 12 | ม3 × 0.5 | 009L7032 | 009L7062 | |||||||||||||
| ม4 × 0.7 | 009L9032 | 009L9062 | |||||||||||||||
| GBC 16วินาที | 5/8 นิ้ว | 16 | 50 | 15 | 161 | 12 | 86 | 84 | 22 | 31 | ม4 × 0.7 | 14 | 1.5 | 0.2 | 009L7023 | 009L7053 | |
| 16 มม. | 009L9023 | 009L9053 | |||||||||||||||
| จีบีซี 18s | 3/4 นิ้ว | 19.05 | 58 | 19 | 185 | 14 | 99 | 96 | 30 | 37 | ม4 × 0.7 | 19 | 1.5 | 0.4 | 009L7024 009L9024 | 009L7054 009L9054 | |
| 18 มม. | 18 | 009L7035 009L9035 | 009L7065 009L9065 | ||||||||||||||
| จีบีซี 22s | 7/8 นิ้ว | 22.22 | +0.075/+0.185 | 58 | 19 | 185 | 17 | 99 | 96 | 30 | 37 | ม4 × 0.7 | 19 | 1.5 | 0.4 | 009L7025 | 009L7055 |
| 22 มม. | 009L9025 | 009L9055 | |||||||||||||||
| จีบีซี 28วินาที | 1 1/8 นิ้ว | 28.58 | 80 | 25 | 208 | 20 | 112 | 108 | 38 | 44 | ม4 × 0.7 | 25.5 | 1.5 | 0.9 | 009L7026 009L9026 | 009L7056 009L9056 | |
| 28 มม. | 28 | 009L7033 009L9033 | 009L7063 009L9063 | ||||||||||||||
| GBC 35วินาที | 1 3/8 นิ้ว | 35 | +0.09/+0.23 | 89 | 30 | 251 | 25 | 136 | 130 | 48 | 44 | M6 × 1.0 | 32 | 1.5 | 1.4 | 009L7027 | 009L7057 |
| 35 มม. | 009L9027 | 009L9057 | |||||||||||||||
| จีบีซี 42s | 1 5/8 นิ้ว | 41.28 | 110 | 35 | 281 | 29 | 151 | 145 | 55 | 56 | M6 × 1.0 | 38 | 1.5 | 2.2 | 009L7028 009L9028 | 009L7058 009L9058 | |
| 42 มม. | 42 | 009L7034 009L9034 | 009L7064 009L9064 | ||||||||||||||
| จีบีซี 54s | 2 1/8 นิ้ว | 54 | 131 | 46 | 305 | 34 | 167 | 157 | 74 | 56 | M6 × 1.0 | 50 | 1.5 | 4.2 | 009L7029 | 009L7059 | |
| 54 มม. | 54 | 009L9029 | 009L9059 | ||||||||||||||
| จีบีซี 67s | 2 5/8 นิ้ว | 66.7 | +0.1/+0.33 | 149 | 55 | 343 | 38 | 188 | 172 | 84 | 72 | M6 × 1.0 | 60.5 | 1.5 | 5.8 | 009L7959 009L9959 | 009L7960 009L9960 |
| จีบีซี 79s | 3 1/8 นิ้ว | 79.38 | 169 | 65 | 416 | 38 | 230 | 214 | 86 | 80 | M6 × 1.0 | 73.5 | 1.5 | 9.1 | 009L7980 009L9980 | 009L7981 009L9981 | |
| GBC 67s RP | 2 5/8 นิ้ว | 66.68 | +0.09/+0.29 | 131 | 46 | 305 | 37 | 167 | 157 | 74 | 56 | M6 × 1.0 | 50 | 1.5 | 4.4 | 009L7036 | 009L7066 |
| GBC 79s RP | 3 1/8 นิ้ว | 79.38 | 131 | 46 | 305 | 42 | 167 | 157 | 74 | 56 | M6 × 1.0 | 50 | 1.5 | 4.5 | 009L7037 | 009L7067 | |
RP: พอร์ตลดขนาด
เกลียว ของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเข้าถึง:7/16-20UNF