ชุดกรอง เออร์แบบ เม็ดมีด ชนิด DCR

แบรนด์ :
DANFOSS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า


    ตัวเสื้อ DCR:
    · ได้รับการรับรอง PED สำหรับ PS สูงถึง 46 บาร์สำหรับ DCR
    · ตัวเสื้อ DCR ทำจาก เหล็กกล้า ทั้งหมด จึง รองรับการใช้งาน กับสารทำความเย็นทุกชนิด
    · โครง DCR ได้รับการบำบัด ฟอสเฟต เบื้องต้นและมี การขัดเงา สีผง ทนต่อการกัดกร่อน
    · ตัวเรือน DCR ได้รับการทดสอบการรั่วไหลของฮีเลียมแล้ว
    · อนุญาตให้ใช้ตัวเรือน DCR กับ CO2
    ฝาครอบด้านบนสำหรับตัวเรือน DCR:
    · ฝาครอบด้านบน เหล็กกล้า ชุบสังกะสีแบบมีหรือไม่มี การเชื่อมต่อสายไฟ การเข้าถึงภายนอก
    แผ่นรองสำหรับตัวเรือน DCR - สเตรนเนอร์ 48 - สเตรนเนอร์ F - รองรับการใช้งาน กับสารทำความเย็นทุกประเภท:
    · กักเก็บอนุภาคสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่กว่า 15 μm
    · สำหรับใช้งานโดยตรงในตัวเรือน DCR
    · ใช้ในท่อดูดหรือท่อของเหลว
    ส่วนประกอบสำหรับโครง DCR - แกน ตัน
    48 - DM - ตะแกรงโมเลกุล 100% คอร์/แกน ตัน เหมาะสำหรับสารทำความเย็น HFC:
    · ให้การดูดซับความชื้นสูงที่อุณหภูมิควบแน่นต่ำและสูง
    · ปกป้องจากสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    48 - DC - คอร์/แกน ตัน ตะแกรงโมเลกุล 80% และอะลูมินาที่กระตุ้นแล้ว 20% เหมาะสำหรับสารทำความเย็น HCFC และ รองรับการใช้งาน กับสารทำความเย็น HFC:
    · ดูดซับความชื้นและกรดใน ระบบ ตลอดช่วงอุณหภูมิทั้งหมด
    48 - DA - ตะแกรงโมเลกุล 30% และอะลูมินาที่กระตุ้นแล้ว 70% คอร์/แกน ตัน เหมาะหลังจาก ปั๊มลม ไหม้ และ รองรับการใช้งาน กับสารทำความเย็น HCFC / HFC