ตัวควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (DS102A/DS112A)

แบรนด์ :
SURUGA SEIKI

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสเต็ปปิ้งมอเตอร์คอนโทรลเลอร์สำหรับสเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้าที่ผลิตโดย SURUGA SEIKI co., ltd.
[คุณสมบัติ]
· รองรับการอินเตอร์โพเลชันเชิงเส้นแบบ 2 แกน
· ฟังก์ชั่นโปรแกรม/ฟังก์ชั่นสอนงาน: สามารถสร้างระบบกำหนดตำแหน่งได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ PC ควบคุม (ต้องใช้ PC สำหรับการสร้าง/แก้ไขโปรแกรม)
· พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต: มีให้เลือก 2 แบบ เลือก DS102A สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย 100–240 V AC และ DS112A สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายอินพุต 24 V DC
· General purpose I/O: สามารถเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อ Input/Output สำหรับงานทั่วไป ("IO" เป็นคำต่อท้ายรหัสสินค้า)

  • ฟังก์ชันลิงก์: โดยใช้สกรูหัวจม ชนิดหัวต่ำมาก DS100-LINK (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเชื่อมต่อได้ 3 ชุด (ควบคุมได้สูงสุด 6 แกน)
    (รองรับการควบคุมสูงสุด 24 แกนด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวผ่านการเชื่อมต่อสายไฟ USB hub)
  • อุปกรณ์ควบคุมผ่าน PC: มีสาย USB และสาย RS232C สำหรับการควบคุมจากภายนอก (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • ซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์ควบคุม: DSCONTROL-WIN (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) มีให้เลือกใช้งาน
  • การทำงานด้วยตนเอง: มีเทอร์มินอลแบบมือถือ DT100 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ให้บริการ
  • การควบคุมอุปกรณ์ภายนอก: หากเลือกใช้รุ่นที่มีพอร์ตเชื่อมต่อ Input/Output อเนกประสงค์ กรุณาเตรียมสายเคเบิลเฉพาะรุ่น DS100-IO-2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

[อุปกรณ์เสริมตัวควบคุม]

  • สายส่งกำลัง (2 ม.) *เฉพาะ DS102A เท่านั้น
  • CD-ROM (ไดรเวอร์อุปกรณ์ USB, คู่มือการใช้งานตัวควบคุม DS102A/DS112A เวอร์ชัน 2.00)
 

แผนผังพาแนล DS102

■ พาแนลด้านหน้า
■ พาแนลด้านหลัง
คอนโทรลเลอร์สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (DS102A/DS112A) การจัดวางแผง DS102-1
คอนโทรลเลอร์สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (DS102A/DS112A) การจัดวางแผง DS102-2
 

(1) สวิตช์เปิดปิดเครื่อง
(2) POWER LED
(3) TERMINAL *1

(4) RS232C
(5) คอนเนคเตอร์ USB
(6) คอนเนคเตอร์ LINK
(7) สวิตช์ DIP
(8) คอนเนคเตอร์ EMS
(9) คอนเนคเตอร์ I/O สำหรับคอนโทรลเลอร์
(10) คอนเนคเตอร์ I/O อเนกประสงค์
(11) คอนเนคเตอร์ Stage
(12) ช่องใส่ฟิวส์
(13) ช่องเสียบไฟ AC
*2
*3

*4:
*5
*6
*7
*8
 
 

แผนผังแผง DS112

■ พาแนลด้านหน้า

ตัวควบคุมมอเตอร์สเต็ปปิ้ง (DS102A/DS112A) การจัดวางแผง DS112
(1) คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคสำหรับอินพุตแหล่งจ่ายไฟ
(2) ไฟแสดงสถานะ POWER LED
(3) เทอร์มินอล
(4) คอนเนคเตอร์ RS232C
(5) คอนเนคเตอร์ USB
(6) คอนเนคเตอร์ LINK
(7) สวิตช์ DIP
(8) คอนเนคเตอร์ EMS
(9) คอนเนคเตอร์ I/O สำหรับคอนโทรลเลอร์
(10) คอนเนคเตอร์ I/O อเนกประสงค์
(11) คอนเนคเตอร์สเตจ
 

*1
*2
*3

*4:
*5
*6
*7
*8
■ สเปค (ใช้ร่วมกันสำหรับ DS102/112)
*1 คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลแบบมือถือ DT100
*2 D-sub 9P เกลียวนอก
*3 ชนิด miniB
*4 กำหนดค่าอัตราบอด RS232C (2 บิต), หมายเลขลิงก์ (2 บิต),
USB ID (2 บิต) และการตอบสนองคำสั่ง (1 บิต)
*5 รหัสรุ่น/ Part number S02B-PASK-2(LF) (SN) ผลิตโดย JST
*6 รหัสรุ่น/ Part number 10226-52A2PL ผลิตโดย 3M
*7 รหัสรุ่น/ Part number 10236-0200 ผลิตโดย 3M
[สำหรับ DS102□□□-IO และ DS112□□□-IO เท่านั้น]
*8: รหัสรุ่น/ Part number 09-0054-00-14 ผลิตโดย น้ำยาประสาน
 

สำหรับการติดตั้ง โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มีอยู่บนเว็บไซต์

 
SPEC
ชนิดDS102ANR
DS102AMS
DS102ANR-IO
DS102AMS-IO
DS112ANR
DS112AMS
DS112ANR-IO
DS112AMS-IO
ขนาดภายนอก140 (W) × 300 (D) × 90 (H) มม70 (W) × 165 (D) × 155 (H) มม.
พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต100 ถึง 240 V AC ±10%, 50/60 Hz24 V DC ±10%
อัตราการกินไฟสูงสุด70 W หรือต่ำกว่า2.5 A หรือน้อยกว่า
ประเภทชุดขับมอเตอร์ (จำนวนขั้น)DS102ANR: ปกติ (เต็ม/ครึ่ง)
DS102AMS: ไมโครสเต็ปปิ้ง (1 ถึง 1/250 [16 ขั้น])
DS112ANR: ปกติ (เต็ม/ครึ่ง)
DS112AMS: ไมโครสเต็ปปิ้ง (1 ถึง 1/250 [16 ขั้น])
พิกัดกระแสไฟฟ้า0.75 A/เฟส
จำนวนแกนควบคุม2
ช่วงการตั้งค่าพิกัด±99,999,999pls
ช่วงการตั้งค่าความเร็วในการขับเคลื่อน1 ถึง 999,999pps
ช่วงการตั้งค่าความเร็วเริ่มต้น1 ถึง 9,999pps
ช่วงการตั้งค่าเวลาเร่งความเร็ว/ความหน่วง1 ถึง 9,999 ms
ขีดจำกัดทางกล2 สำหรับแต่ละแกน ทิศทางตามเข็ม/ทวนเข็มนาฬิกา (สามารถตั้งโลจิกอินพุตย้อนกลับได้)
การตรวจจับใกล้จุด Home1 สำหรับแต่ละแกน (สามารถตั้งโลจิกอินพุตย้อนกลับได้)
การตรวจจุด Home1 สำหรับแต่ละแกน (สามารถตั้งโลจิกอินพุตย้อนกลับได้)
วิธิการตรวจจับจุดกำเนิด12 วิธี
พาวเวอร์ซัพพลายเซนเซอร์DC5V
ตำแหน่งฐาน1 ต่อแต่ละแกน (ตั้งค่าได้อิสระภายในช่วงประสิทธิผล)
วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสารภายนอกRS232C: 4,800-38,400bps [D-SUB9 สลักตัวผู้]
USB2.0: รองรับการใช้งานแบบ Full/Low Speed เท่านั้น [ขั้วต่อ USB mini B]
อุปกรณ์ I/O ควบคุม: 9 อินพุต (อินพุตโฟโต้คัปเปลอร์ 24 V), 12 เอาต์พุต (Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์)
ฟังก์ชั่น เชื่อมโยงRS485 (สามารถควบคุมจากภายนอกได้สูงสุด 3 ยูนิต และ 6 แกน โดยใช้โซ่เดซี่)
ฟังก์ชั่น โปรแกรม8 โปรแกรม (100 สเต็ป/1 โปรแกรม เริ่มและหยุดด้วย I/O ควบคุม)
ฟังก์ชั่น สอนงาน64 จุด (การวางตำแหน่งจากสัญญาณควบคุม I/O)
การเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กัน (Interpolation)การเคลื่อนที่ให้ 6 แกนสัมพันธ์กันแบบเส้นตรง (อย่างไรก็ตาม สามารถเคลื่อนที่กึ่งสัมพันธ์กันแบบเส้นตรงระหว่างสเตจที่เชื่อมต่อกันได้)
อินพุต/เอาต์พุตอเนกประสงค์16 อินพุต (โฟโต้คัปเปลอร์ 24 V)
12 เอาต์พุต (Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์)
16 อินพุต (โฟโต้คัปเปลอร์ 24 V)
12 เอาต์พุต (Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์)
อุปกรณ์เสริมสายส่งกำลัง 1 เส้น, CD-ROM 1 แผ่น (ชุดขับมอเตอร์ USB)1 CD-ROM (ชุดขับมอเตอร์ USB)
น้ำหนักตัวสินค้า2.2 กก1.2 กก.