(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม เม็ด บล็อค โลว์บล็อคพร้อม แหวน ด้านในขยายและล็อค สกรูตัวหนอน เหล็กหล่อ มาตรฐานญี่ปุ่น
ชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม บล็อค (พลัมเมอร์) ประกอบด้วยตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด ตั้งอยู่ใน ตัวเสื้อ เหล็กหล่อ ซึ่งสามารถขันเข้ากับ พื้นผิว อุปกรณ์รองรับท่อ ได้ รุ่นนี้มีความแข็งแรงและแข็ง และเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีทิศทางการหมุนทั้งคงที่และสลับกัน มี แหวน ด้านในขยายออกทั้งสองด้านและล็อคเข้ากับ เพลา โดยการขัน สกรูตัวหนอน ที่ แหวน ด้านในให้แน่น ทำให้ติดตั้งได้ง่าย
แข็งแรง
ออกแบบมาเพื่อการหมุนอย่างต่อเนื่องและสลับกัน
พร้อมติด
ตลับลูกปืน/รองลื่น หล่อลื่นและปิดผนึก
ล็อคเข้ากับ เพลา อย่างรวดเร็ว
คุ้มค่า
รหัสสินค้า |
---|
UCP204 |
UCP204-12 |
UCP205 |
UCP205-16 |
UCP206 |
UCP207 |
UCP207-20 |
UCP208 |
UCP208-24 |
UCP209 |
UCP209-28 |
UCP210 |
UCP211 |
UCP211-32 |
UCP212 |
UCP212-36 |
UCP213 |
UCP213-40 |
UCP214 |
UCP215 |
UCP216 |
UCP218 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.00 ฿ 389.98 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 202312251749476802382870 | 6500 | ||
฿ 411.67 ฿ 352.84 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19.05 | 202312251749476802382870 | 6500 | ||
฿ 473.33 ฿ 405.69 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 14000 | 7800 | ||
฿ 496.67 ฿ 425.70 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25.4 | 14000 | 7800 | ||
฿ 620.00 ฿ 531.40 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 19500 | 11200 | ||
฿ 701.67 ฿ 601.40 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 25500 | 15300 | ||
฿ 685.00 ฿ 587.11 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 31.75 | 25500 | 15300 | ||
฿ 861.67 ฿ 738.54 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 30700 | 19000 | ||
฿ 845.00 ฿ 724.25 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38.1 | 30700 | 19000 | ||
฿ 968.33 ฿ 829.96 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 33200 | 21600 | ||
฿ 1,078.33 ฿ 924.24 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 44.45 | 33200 | 21600 | ||
฿ 1,241.67 ฿ 1,064.24 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 35100 | 23200 | ||
฿ 1,325.00 ฿ 1,135.66 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 43600 | 29000 | ||
฿ 1,628.33 ฿ 1,221.25 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50.8 | 43600 | 29000 | ||
฿ 2,081.67 ฿ 1,561.25 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 52700 | 36000 | ||
฿ 1,988.33 ฿ 1,491.25 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 57.15 | 52700 | 36000 | ||
฿ 2,045.00 ฿ 1,533.75 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 57200 | 40000 | ||
฿ 2,278.33 ฿ 1,708.75 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 63.5 | 57200 | 40000 | ||
฿ 2,516.67 ฿ 1,887.50 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 | 62400 | 45000 | ||
฿ 3,470.00 ฿ 2,602.50 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 66300 | 49000 | ||
฿ 3,766.67 ฿ 2,825.00 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 72800 | 53000 | ||
฿ 6,038.33 ฿ 4,528.75 | BALL BEARING UNITS UCP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 95600 | 72000 |
กำลังโหลด …
ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | รูทรงกระบอก, สกรูตัวหนอน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง