โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง HF3-JSX series
ข้อควรระวัง
- โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของสเปคและวัสดุ
- รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ได้รับการรับรอง NSF/ANSI 61
· ระดับการป้องกัน: IP67 (สายต่อปลายสาย DIN: IP65)
· ประหยัดพื้นที่
ขนาดกะทัดรัด: ลดปริมาตรวาล์ว
น้ำหนักเบา
· วัสดุบอดี้: SUS
Drawing ระบุขนาด
HF3-JSX10 พอร์ตเชื่อมต่อขนาด 1/8 ตัวเครื่องวัสดุ SUS
G: แหวนร้อยสาย
HF3-JSX20 พอร์ตเชื่อมต่อขนาด 1/8 ตัวเครื่องวัสดุ SUS
G: แหวนร้อยสาย
HF3-JSX20, 30 ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 1/4, 3/8 ตัวเครื่องวัสดุ SUS
G: แหวนร้อยสาย
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | A | B | C | D | E | F | Grommet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | ||||||||
| 20 | 1/4 | 28.1 | 40 | 69 | 36 | 12.5 | 18 | 39 | 28.5 |
| 3/8 | 48 | ||||||||
| G3/8 | 72 | 14 | 42 | ||||||
| 30 | 1/4 | 28.1 | 40 | 78 | 42 | 12.5 | 21 | 40 | 31.1 |
| 3/8 | 48 | ||||||||
| G3/8 | 81 | 14 | 43 | ||||||
*สำหรับวิธีการนำสายนำไฟฟ้าออกที่ไม่ได้ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงวิธีเดียวกันกับโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตแบบทำงานโดยตรง ซีรีส์ JSX
HF3-JSX20, 30 ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 1/8 ตัวเครื่องวัสดุ SUS

HF3-JSX20, 30 ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 1/4, 3/8 ตัวเครื่องวัสดุ SUS

| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | A | B | C | D | E | F | G | H | ⌀J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/8 | 13 | 46 | 7 | 40 | 56 | 1.5 | — | — | 5.3 |
| 20, 30 | 1/4 และ 3/8 | 13 | 46 | 4 | 33 | 56 | 1.5 | 22.2 | 22.2 | 5.3 |
| G3/8 | 19 | 20.6 |
*สำหรับวิธีการนำสายนำไฟฟ้าออกที่ไม่ได้ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงวิธีเดียวกันกับโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตแบบทำงานโดยตรง ซีรีส์ JSX
รายละเอียดจำเพาะของสินค้า
รายละเอียดจำเพาะ
| ขนาด | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|
| ของไหลที่ใช้งานและอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | น้ำ: 1 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
| อุณหภูมิของไหลที่ใช้งานที่ได้รับการรับรองตาม NSF/ANSI 61 | 23°C | ||
| มาตรฐาน | NSF/ANSI 61, CE, UKCA UL Recognized, UL listed | ||
| วัสดุของตัวเครื่อง | SUS | ||
| วัสดุซีล | NBR | ||
*สเปคที่ไม่ได้ระบุไว้เหมือนกับของโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบเปิดปิดโดยตรง ซีรีส์ JSX