(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลมปรับแนวได้เอง โดยมีซีลทั้งสองด้าน มีลูกบอลสองแถว มี รางครอบสายไฟ กลมทั่วไปใน วงแหวนนอก และร่อง รางครอบสายไฟ ลึกสองร่องที่ไม่ขาดตอนใน แหวน ด้านใน พวกมันไม่ไวต่อ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมของ เพลา ที่สัมพันธ์กับ ตัวเสื้อ กระบวนการซีล แบบรวมสามารถยืดอายุการใช้งาน ตลับลูกปืน/รองลื่น ได้อย่างมาก เนื่องจากช่วยป้องกันไม่ให้ สารหล่อลื่น ใน ตลับลูกปืน และสิ่งปนเปื้อนออกไป
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 72 | ความกว้าง B(มิลลิเมตร) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
แรงพลวัตประเมิน(N) | 19000 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต(รอบต่อนาที) | 18000 |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 6000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2207E-2RS1TN9 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบปรับแนวได้เอง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง