เม็ดมีด ตลับลูกปืน สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา น้ำหนักเบา

แบรนด์ :
KMT BEARING

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด น้ำหนักเบา เหล็กกล้า หรือ สเตนเลส มีให้เลือกเป็นตัวเลือก

    Drawing ระบุขนาด

    ตารางแสดงมาตรฐาน

    สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา น้ำหนักเบา (ชุดสกรู) (ประเภท K)

    เพลา เพลา (มม.)จำนวนขนาดหลัก (มม.)โหลดพิกัดพื้นฐานการอ้างอิงน้ำหนัก (กก.)
    dDBCrSS1S2ดีเอสCr (N)Cor (N)
    10K00010261480.74103M3 × 0.35460019600.02
    12K001122814.580.7410.53M3 × 0.35509024000.03
    15K002153216.590.74.5123.5M4 × 0.5558028400.04
    17K003173517.5100.8512.53.5M4 × 0.5597032800.05
    20K004204221121.36154M5 × 0.5935050400.08
    25K005254722.5121.3616.54.5M5 × 0.51010056000.10
    30K006305524.5131.56.5185.0M5 × 0.51320080000.15

    สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา สเตนเลส น้ำหนักเบา (ชุดสกรู) (ประเภทเอสเค)

    เพลา เพลา (มม.)จำนวนขนาดหลัก (มม.)โหลดพิกัดพื้นฐานการอ้างอิงน้ำหนัก (กก.)
    dDBCrSS1S2ดีเอสCr (N)Cor (N)
    10SK00010261480.74103M3 × 0.5460019600.02
    12SK001122814.580.7410.53M3 × 0.5509024000.03
    15SK002153216.590.74.5123.5M4 × 0.7558028400.04
    17SK003173517.5100.8512.53.5M4 × 0.7597032800.05
    20SK004204221121.36154M5 × 0.8935050400.08
    25SK005254722.5121.3616.54.5M5 × 0.81010056000.10
    30SK006305524.5131.56.5185.0M5 × 0.81320080000.15
    Cr = แรงพลวัตประเมิน
    Cor = แรงสถิตประเมิน

    สเปค ผลิตภัณฑ์

    แบบ K

    • ตลับลูกปืน: SUJ2 (เทียบเท่า)
    • น้ำมัน: จาระบี ที่ใช้ลิเธียม
    • อุณหภูมิทนความร้อน: 110°C (ค่าอ้างอิง)

    ประเภทเอสเค

    • ตลับลูกปืน: SUS440C (เทียบเท่า)
    • น้ำมัน: จาระบี เกรด อาหารที่ผ่านการรับรอง H1
    • อุณหภูมิทนความร้อน: 120°C (ค่าอ้างอิง)
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    K005 | เม็ดมีด ตลับลูกปืน สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา น้ำหนักเบา | KMT BEARING | MISUMI ประเทศไทย