เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น สำหรับ ตลับลูกปืน

แบรนด์ :
KMT BEARING
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
● เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น โดยมีตัวเลือกเป็น เหล็กกล้า หรือ สเตนเลส
● สเตนเลส ใช้ จาระบี เกรด อาหาร
Drawing ระบุขนาด

ตารางแสดงมาตรฐาน
สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา (ประเภท UC)
| เพลา เพลา (มม.) | จำนวน | ขนาดหลัก (มม.) | โหลดพิกัดพื้นฐาน | การอ้างอิงน้ำหนัก (กก.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | r | S | S1 | S2 | ดีเอส | C1 | Cr (N) | Cor (N) | |||
| 17 | UC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 1.0 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6 × 0.75 | 4.2 | 12800 | 6600 | 0.18 |
| 20 | UC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 1.0 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6 × 0.75 | 4.2 | 12800 | 6600 | 0.16 |
| 25 | UC205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 1.5 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6 × 0.75 | 4.2 | 14000 | 7800 | 0.19 |
| 30 | UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 1.5 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6 × 0.75 | 5.2 | 19500 | 11200 | 0.31 |
| 35 | UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 2.0 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | M8 × 1 | 5.6 | 25700 | 15200 | 0.46 |
| 40 | UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 2.0 | 19 | 30.2 | 8 | M8 × 1 | 6.2 | 29600 | 18200 | 0.63 |
| 45 | UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 2.0 | 19 | 30.2 | 8 | M8 × 1 | 6.3 | 31800 | 20800 | 0.68 |
| 50 | UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 2.0 | 19 | 32.6 | 10 | M10 × 1.25 | 6.5 | 35100 | 23200 | 0.78 |
สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา สเตนเลส (ประเภท SSUC)
| เพลา เพลา (มม.) | จำนวน | ขนาดหลัก (มม.) | โหลดพิกัดพื้นฐาน | การอ้างอิงน้ำหนัก (กก.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | r | S | S1 | S2 | ดีเอส | C1 | Cr (N) | Cor (N) | |||
| 17 | SSUC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 1.5 | 12.7 | 18.5 | 5 | M6 × 0.75 | 4.0 | 12700 | 6600 | 0.17 |
| 20 | SSUC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 1.5 | 12.7 | 18.5 | 5 | M6 × 0.75 | 4.0 | 12700 | 6600 | 0.15 |
| 25 | SSUC205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 1.5 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6 × 0.75 | 4.0 | 14000 | 7900 | 0.19 |
| 30 | SSUC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 1.5 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6 × 0.75 | 5.2 | 19800 | 11300 | 0.30 |
| 35 | SSUC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 1.5 | 17.5 | 25.4 | 7 | M8 × 1 | 5.5 | 25600 | 15200 | 0.44 |
| 40 | SSUC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 1.6 | 19 | 30.2 | 8 | M8 × 1 | 6.2 | 29400 | 18000 | 0.59 |
| 45 | SSUC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 1.6 | 19 | 30.2 | 8 | M8 × 1 | 6.4 | 31600 | 20600 | 0.65 |
| 50 | SSUC210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 1.6 | 19 | 32.6 | 10 | M10 × 1.25 | 6.5 | 35000 | 23200 | 0.73 |
Cor = แรงสถิตประเมิน
สเปค ผลิตภัณฑ์
ประเภทยูซี
- ตลับลูกปืน: SUJ2 (เทียบเท่า)
- น้ำมัน: จาระบี ที่ใช้ลิเธียม
- อุณหภูมิทนความร้อน: 110°C (ค่าอ้างอิง)
ประเภท SSUC
- ตลับลูกปืน: SUS440C (เทียบเท่า)
- น้ำมัน: จาระบี เกรด อาหารที่ผ่านการรับรอง H1
- อุณหภูมิทนความร้อน: 120°C (ค่าอ้างอิง)