เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา น้ำหนักเบา

แบรนด์ :
KMT BEARING

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รูปทรงตัว U]· ตลับลูกปืน/รองลื่น: SUJ2 (เทียบเท่า),การหล่อลื่น: จาระบี ลิเธียม
    [ประเภทซู] ตลับลูกปืน: SUS440C (เทียบเท่า),การหล่อลื่น: จาระบี รองรับการใช้งาน อาหารที่ผ่านการรับรอง H1

    Drawing ระบุขนาด

    ดรออิ้งบอกขนาด ตลับลูกปืน เม็ดมีด ดสำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา น้ำหนักเบา

    ตารางแสดงมาตรฐาน

    สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา น้ำหนักเบา (แบบ ปลอกสวม สวมประหลาด) (ประเภทตัวยู)

    เพลา เพลา (มม.)จำนวนขนาดหลัก (มม.)โหลดพิกัดพื้นฐานการอ้างอิงน้ำหนัก (กก.)
    dDB1BCrSd1B2ดีเอสN2Cr (N)Cor (N)
    12U001122817.51180.74198.5M4 × 0.73.3558028400.03
    20U004204224.516.5121.363011M5 × 0.84.2935050400.10
    25U005254725.517.5121.36.03612M5 × 0.84.21010056000.12
    30U006305526.518.5131.56.54212M5 × 0.84.21320080000.17

    สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา สเตนเลส น้ำหนักเบา (แบบ ปลอกสวม สวมประหลาด) (ประเภทซู)

    เพลา เพลา (มม.)จำนวนขนาดหลัก (มม.)โหลดพิกัดพื้นฐานการอ้างอิงน้ำหนัก (กก.)
    dDB1BCrSd1B2ดีเอสN2Cr (N)Cor (N)
    20SU004204224.516.5121.363011M5 × 0.84.2935050400.10
    25SU005254725.517.5121.363612M5 × 0.84.21010056000.12
    30SU006305526.518.5131.56.54212M5 × 0.84.21320080000.17

    Cr = แรงพลวัตประเมิน
    Cor = แรงสถิตประเมิน

    สเปค ผลิตภัณฑ์

    ประเภทยู

    • ตลับลูกปืน: SUJ2 (เทียบเท่า)
    • น้ำมัน: จาระบี ที่ใช้ลิเธียม

    ประเภทซู

    • ตลับลูกปืน: SUS440C (เทียบเท่า)
    • น้ำมัน: จาระบี เกรด อาหารที่ผ่านการรับรอง H1
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    U005 | เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น สำหรับ ตลับลูกปืนตุ๊กตา น้ำหนักเบา | KMT BEARING | MISUMI ประเทศไทย